(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.4mm 反射シート(シルバー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AR-46
0.4mm 反射シート(シルバー) ハンシャシート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,772円
税込単価
4,149円

腕章、安全標識、安全テープなどに最適です。視認範囲が広く、目の位置から反射材が...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    案内・喚起文など
  • 使用形体:
    貼る
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 厚み:
    0.4mm

Loading...

 
カタログを表示

EA911AR-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AR-46

20
10000
エステル65%、コットン35%

1個

3,772( 4,149円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

腕章、安全標識、安全テープなどに最適です。
視認範囲が広く、目の位置から反射材がずれても輝度を保持します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.4mm 反射シート(シルバー)の型番EA911AR-46のページです。
型番EA911AR-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.4mm 反射シート(シルバー)

0.4mm 反射シート(シルバー)

    0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)

    0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)

      0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

      0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

        0.4mm ターポリン蛍光シート(オレンジ)

        0.4mm ターポリン蛍光シート(オレンジ)

          0.25mm オレンジシート(#3000)

          0.25mm オレンジシート(#3000)

            防炎メッシュシート

            防炎メッシュシート

              エスコ OD色シート(#3000)

              エスコ OD色シート(#3000)

                1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

                1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 818円 15,886円 12,921円 17,950円 1,679円 8,074円 5,820円 21,440円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  用途 案内・喚起文など - - - - - - -
                  使用形体 貼る - - - - - - -
                  粘着・テープ 無し - - - - - - -
                  厚み 0.4mm - - - - - - -

                  0.4mm 反射シート(シルバー)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA911AR-31
                  EA911AR-41
                  EA911AR-42
                  EA911AR-43
                  EA911AR-47
                  EA911AR-48
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ(短手)
                  (mm)
                  サイズ(長手)
                  (mm)
                  材質

                  16,245円

                  ( 17,870円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  9201000シート部:ポリ塩化ビニール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル系樹脂反射材:ガラスビーズ

                  818円

                  ( 900円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  202000エステル65%、コットン35%

                  1,222円

                  ( 1,344円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  302000エステル65%、コットン35%

                  2,024円

                  ( 2,226円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  502000エステル65%、コットン35%

                  5,630円

                  ( 6,193円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  3010000エステル65%、コットン35%

                  9,323円

                  ( 10,255円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  5010000エステル65%、コットン35%

                  サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました