(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.8mm PVC発泡シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.8mm PVC発泡シート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,970円 ~ 42,604円  特別価格 
税込価格
7,667円 ~ 46,864円  特別価格 

【特長】・物品カバー、袋物、シート等に・風合い良く加工しやすい

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
0.92×5
約3.5kg

1個

6,970( 7,667円 )

2日目

一部当日出荷可能

グリーン
0.92×10
約7.0kg

1個

13,786( 15,165円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物品カバー、袋物、シート等に
・風合い良く加工しやすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.8mm PVC発泡シート

0.8mm PVC発泡シート

    ブルーシートロール

    ブルーシートロール

      0.25mm オレンジシート(#3000)

      0.25mm オレンジシート(#3000)

        0.3mm ブルーシート

        0.3mm ブルーシート

          0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

          0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

            防炎メッシュシート

            防炎メッシュシート

              0.25mm ホワイトシート(#3000)

              0.25mm ホワイトシート(#3000)

                0.4mm ターポリン蛍光シート(オレンジ)

                0.4mm ターポリン蛍光シート(オレンジ)

                  メーカー エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 6,970円 1,857円 1,679円 7,460円 12,921円 8,074円 5,200円 17,950円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  商品タイプ カラーシート ブルーシート カラーシート - その他 防炎メッシュシート 養生シート -
                  形状 ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ -
                  厚さ(mm) 0.8 - 0.25 約0.3~0.4 0.6 0.52 0.25 -
                  材質 PVC(塩化ビニール)発泡シート、裏面モス(レーヨン)貼り - ポリエチレン ポリエチレン ナイロン(1680デニール)、裏面PUコート ポリプロピレン シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ PVC

                  0.8mm PVC発泡シートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました