(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AM-5B
0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布 ポリエステルホヌノ(クロ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,260円
税込単価
22,286円

ポリエステル100%の生地です。染樹脂、弱撥水、帯電防止加工が施されています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【樹脂】ポリエステル
  • 幅(mm):
    920
  • 長さ(mm):
    5000
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 詳細1:
    染樹脂、弱撥水、帯電防止加工
  • 商品詳細種別:
    ポリエステル帆布
  • 材質詳細:
    ポリエステル100%

型番

EA911AM-5B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA911AM-5B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AM-5B

1個

20,260( 22,286円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル100%の生地です。
染樹脂、弱撥水、帯電防止加工が施されています。
屈曲やハタメキに強く、トラックシートや各種カバー、保持袋、鞄や雑貨の製作に最適です。
【EA911AM-5A】カラー…生成り
【EA911AM-5B】カラー…黒
【EA911AM-5D】カラー…OD

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布の型番EA911AM-5Bのページです。
型番EA911AM-5Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布

0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布

    0.8mm 綿帆布(9号)

    0.8mm 綿帆布(9号)

      1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

      1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

        1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

        1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

          1.0mm 線帆布(8号)

          1.0mm 線帆布(8号)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 20,260円 22,400円 6,687円 23,133円 8,400円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ シート シート - - -
            材質 【樹脂】ポリエステル 【クロス・ファブリック】綿 【クロス・ファブリック】綿 - 【クロス・ファブリック】綿
            幅(mm) 920 920 920 - 1100
            長さ(mm) 5000 5000 - - -
            厚さ(mm) 0.9 0.8 1 - 1

            0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA911AM-5A
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            20,260円

            ( 22,286円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            生成り

            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました