(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

型番:EA911AL-2
1.0mm 綿帆布(6号/OD色) メンホヌノ(6ゴウ/ODイロ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,687円
税込単価
7,356円

・幌、シート、袋物、保持袋等に最適

詳細情報を確認する

型番

EA911AL-2 解除

Loading...

EA911AL-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
重量
カラー
糸の太さ
糸の太さ(号数)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AL-2

2000
-
-
6号
-

1個

6,687( 7,356円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・幌、シート、袋物、保持袋等に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1.0mm 綿帆布(6号/OD色)の型番EA911AL-2のページです。
型番EA911AL-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

    0.8mm 綿帆布(9号)

    0.8mm 綿帆布(9号)

      0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布

      0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布

        1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

        1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

          1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

          1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 6,687円 22,400円 20,260円 23,133円 48,180円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            材質 【クロス・ファブリック】綿 【クロス・ファブリック】綿 【樹脂】ポリエステル - 【樹脂】ポリエステル
            幅(mm) 920 920 920 - 1030
            厚さ(mm) 1 0.8 0.9 - 0.56
            詳細1 染樹脂、パラフィン防水加工 染樹脂、パラフィン防水加工 染樹脂、弱撥水、帯電防止加工 - -
            材質詳細 綿100% 綿100% ポリエステル100% - ポリエステル、塩化ビニール

            1.0mm 綿帆布(6号/OD色)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA911AL-5
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            長さ
            (mm)
            重量 カラー 糸の太さ 糸の太さ(号数)

            14,307円

            ( 15,738円 )
            1個 -

            2日目

            一部当日出荷可能

            5000約3kgODグリーン-6号

            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました