(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
48,180円 44,590円
税込単価
52,998円 49,049円

【商品仕様】・カラー…OD・幅…1.03m・厚み…0.56mm・長さ…25m・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【樹脂】ポリエステル
  • 幅(mm):
    1030
  • 長さ(mm):
    25000
  • 厚さ(mm):
    0.56
  • 重量:
    約13.25kg
  • 商品詳細種別:
    ポリエステル帆布
  • カラー:
    OD
  • 材質詳細:
    ポリエステル、塩化ビニール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA911AJ-25B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AJ-25B

1個

48,180円

44,590

( 49,049円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…OD
・幅…1.03m
・厚み…0.56mm
・長さ…25m
・重量…約13.25kg
・材質…ポリエステル、塩化ビニール
・耐候・耐薬・防水性に優れており、テントや車両カバーに最適です。
・JAN:4548745157901

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)の型番EA911AJ-25Bのページです。
型番EA911AJ-25Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

    1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

    1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

      1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

      1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

        0.8mm 綿帆布(9号)

        0.8mm 綿帆布(9号)

          防錆フィルム(150m)

          防錆フィルム(150m)

            0.5mm ケブラー生地

            0.5mm ケブラー生地

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 48,180円 23,133円 6,687円 22,400円 38,906円 7,450円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ シート - - シート シート シート
              材質 【樹脂】ポリエステル - 【クロス・ファブリック】綿 【クロス・ファブリック】綿 【樹脂】PE(ポリエチレン) 【その他】その他
              幅(mm) 1030 - 920 920 - 1000
              長さ(mm) 25000 - - 5000 150000 -
              厚さ(mm) 0.56 - 1 0.8 0.08 0.5

              1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました