(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターポリンシート(ポリエステル帆布)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AJ-10C
ターポリンシート(ポリエステル帆布) ポリエステルホヌノ(シロ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,880円 21,287円
税込単価
27,368円 23,416円

・耐候・耐薬・防水性に優れており、テントや車両カバーに最適です。

詳細情報を確認する

型番

EA911AJ-10C 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA911AJ-10C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AJ-10C

ホワイト
0.56
約5.3kg

1個

24,880円

21,287

( 23,416円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐候・耐薬・防水性に優れており、テントや車両カバーに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターポリンシート(ポリエステル帆布)の型番EA911AJ-10Cのページです。
型番EA911AJ-10Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターポリンシート(ポリエステル帆布)

ターポリンシート(ポリエステル帆布)

    養生シート プラベニヤ

    養生シート プラベニヤ

      養生マット

      養生マット

        エスコ 床面養生マット(エンボス/青)1.0×30m/2.0mm

        エスコ 床面養生マット(エンボス/青)1.0×30m/2.0mm

          0.08mm 床面養生シート(2巻)

          0.08mm 床面養生シート(2巻)

            1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

            1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

              トラックシート(帆布)

              トラックシート(帆布)

                敷板 ニューストロングマット

                敷板 ニューストロングマット

                  ODグリーンシート #3000

                  ODグリーンシート #3000

                    耐熱防災シート CS2

                    耐熱防災シート CS2

                      ジャバラシートEPT

                      ジャバラシートEPT

                        敷板 タフマット

                        敷板 タフマット

                          白ゴムシート

                          白ゴムシート

                            メーカー エスコ 積水化学工業 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ ユタカメイク SHINODA(篠田ゴム) ユタカメイク アズワン シバタ工業 SHINODA(篠田ゴム) 和気産業
                            通常価格 24,880円 473円 2,949円 3,030円 10,090円 14,000円 21,876円 16,466円 596円 18,758円 33,011円 55,842円 253円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート トラックシート 仮設マット カラーシート 防炎シート 養生シート 仮設マット 養生シート
                            形状 シートタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ
                            幅×長さ(m) 1.03×10 0.91X1.82 - 1×30 - 1×20 - 1X2 - 1×1 1.1×5 1.23X2.5 0.1×0.1
                            材質 ポリエステル、塩化ビニール - - - ポリエチレン 表面:ポリエチレン、裏面:発泡ポリエチレン - - - - - - -

                            ターポリンシート(ポリエステル帆布)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911AJ-10B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            重量

                            24,880円

                            ( 27,368円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ODグリーン0.56約5.3kg

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました