(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製)
  • 数量スライド割引

915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製) (レビュー)

通常価格(税別)
2,757円 ~ 10,450円
税込価格
3,033円 ~ 11,495円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・塩ビを含まず、環境への影響の少ないフィルムです
・優れた加工性で一般汎用から文具まで幅広く対応

915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    カバーなどに
    評価 4.0満足度:4.02021/06/01
    カバー用に。
    水がかかり乾くのを繰り返す為
    スケールが付くので剥がせるように

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製)

915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製)

    915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

    915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

      [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

      [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

        10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

        10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

          耐候性ビニールシート

          耐候性ビニールシート

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,757円 1,870円 1,650円 12,445円 7,920円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ 透明シート 透明シート 透明シート 防炎シート 養生シート
            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
            透明 半透明 透明 透明 透明
            厚さ(mm) 0.3 0.3 - - -
            材質 PE+EVA+PE(3層構造) PVC PVC 軟質塩化ビニール エステル系、軟質塩化ビニール

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。