(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AG-102
915×0.3mm 透明フィルム(PVC製) トウメイフィルム(PVCセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,440円
税込単価
3,784円

エスコ 透明シート 915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)。

詳細情報を確認する

型番

EA911AG-102 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質…PVC
  • カラー…半透明(梨地仕様)
型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)
EA911AG-10191520.3
EA911AG-10291550.3
EA911AG-103915100.3
 
商品情報を表示

EA911AG-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AG-102

0.915×5

1個

3,440( 3,784円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 透明シート 915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)の型番EA911AG-102のページです。
型番EA911AG-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

    [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

    [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

      ビニールシート(梨地白)

      ビニールシート(梨地白)

        [PVC製]フィルム

        [PVC製]フィルム

          0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)

          0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,870円 1,650円 4,840円 6,280円 4,270円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ 透明シート 透明シート 養生シート - 透明シート
            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ
            半透明 透明 ホワイト - 透明
            厚さ(mm) 0.3 - 0.1 - 0.3
            材質 PVC PVC 塩化ビニール PVC PVC

            915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            現場のラックに使用
            評価 5.0満足度:5.02021/02/18
            現場のラックに取り付けて、鉄粉などを防ぐために使用しています。特にメーカーなどのこだわりはなく、中が見えるように透明の商品を選びました。カットして使用しています。非常に使い勝手が良く、イメージしていたとおりに使用できたので、満足しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            EA911AG-101
            EA911AG-103
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            幅×長さ
            (m)

            1,870円

            ( 2,057円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            0.915×2

            6,580円

            ( 7,238円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            0.915×10

            透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました