(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,650円 ~ 27,141円
税込価格
1,815円 ~ 29,855円

【特長】・PVC製のため耐久性があります。・クリアータイプなので使いやすいです...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番
(mm)
長さ
(m)
厚み
(mm)
カラー
EA911AG-191520.3透明
EA911AG-291550.3透明
EA911AG-3915100.3透明
EA911AG-4915250.3透明
EA911AG-2191520.5透明
EA911AG-2291550.5透明
EA911AG-23915100.5透明
EA911AG-24915150.5透明
EA911AG-4191520.8透明
EA911AG-4291550.8透明
EA911AG-43915100.8透明
EA911AG-6191521.0透明
EA911AG-6291551.0透明
EA911AG-63915101.0透明
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.915×2
0.3
約0.9kg

1個

1,650( 1,815円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×5
0.3
約2.25kg

1個

3,420( 3,762円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×10
0.3
約4.5kg

1個

6,730( 7,403円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×25
0.3
-

1個

14,500( 15,950円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×2
0.5
約1.32kg

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×5
0.5
約3.3kg

1個

5,770( 6,347円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×10
0.5
約6.6kg

1個

11,200( 12,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×15
0.5
-

1個

15,300( 16,830円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×2
0.8
約2.08kg

1個

5,130( 5,643円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.915×5
0.8
約5.2kg

1個

11,408( 12,549円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×10
0.8
約10.4kg

1個

20,027( 22,030円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.915×2
1
約2.56kg

1個

6,730( 7,403円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×5
1
約6.4kg

1個

13,748( 15,123円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.915×10
1
約12.8kg

1個

27,141( 29,855円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC製のため耐久性があります。
・クリアータイプなので使いやすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

    [PVC製]フィルム

    [PVC製]フィルム

      915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

      915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 1,650円 6,280円 1,870円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ 透明シート - 透明シート
        形状 ロールタイプ - ロールタイプ
        透明 - 半透明
        材質 PVC PVC PVC

        [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型のレビュー

        評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

        高評価レビュー

        コロナ対策
        評価 5.0満足度:5.02021/08/24
        天井からぶら下げたクリップに挟みぶら下げただけの簡易対策ですが
        これで十分対策になっていると思います

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        コロナ対策
        評価 5.0満足度:5.02021/08/24
        天井からぶら下げたクリップに挟みぶら下げただけの簡易対策ですが
        これで十分対策になっていると思います

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        事務所で天井から吊り下げて使用
        評価 4.0満足度:4.02021/03/04
        ネットで調べて厚みや長さを考慮して、この商品を選定しました。事務所で天井から吊り下げて使用しています。穴を開けてハトメをつけて、ユニットのSカン(小)を取り付けて使用しています。イメージしていたとおりに使用できたので問題ありません。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        設備
        評価 5.0満足度:5.02022/10/13
        この商品は設備の雨水対策のために購入しました。同時に購入したテープで設備に張り付けて使用するようにしたものです。雨水対策はバッチリとれて良かったと思います。厚めのものを購入していますので、設備に張り付けるのが心配でしたが、大丈夫でした。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        シール材として使用しています
        評価 5.0満足度:5.02021/12/21
        自社で使っている治工具の水を対象として治具側にこの商品をシール材として使用しています。はさみ・カッターなどを使い、シール部の形状に合わせて手作業で製作しています。使っていて特に問題もありません。納期が早いミスミをよく使っています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました