(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防風シート(ハトメ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AF-54
防風シート(ハトメ付) 3.0X2.0M ボウフウシート(ハトメツキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,860円
税込単価
29,546円

【特長】・下部には折径50mmの袋加工があり、チェーンなどを入れておもりとして...

詳細情報を確認する

型番

EA911AF-54 解除

Loading...

図面

EA911AF-51/EA911AF-52/EA911AF-54/EA911AF-64

防風シート(ハトメ付) 図面
 
商品情報を表示

EA911AF-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AF-54

3×2
Sカン(16個)

1個

26,860( 29,546円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下部には折径50mmの袋加工があり、チェーンなどを入れておもりとして使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防風シート(ハトメ付)の型番EA911AF-54のページです。
型番EA911AF-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防風シート(ハトメ付)

防風シート(ハトメ付)

    0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)

    0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)

      [耐寒性]ビニールシート

      [耐寒性]ビニールシート

        1850×0.25mm 透明シート(非塩ビ製)

        1850×0.25mm 透明シート(非塩ビ製)

          制電性ビニールシート

          制電性ビニールシート

            ビニールシート(梨地白)

            ビニールシート(梨地白)

              2030x0.30mm 耐油性ビニールシート

              2030x0.30mm 耐油性ビニールシート

                軽量防炎メッシュシート

                軽量防炎メッシュシート

                  耐候性ビニールシート

                  耐候性ビニールシート

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク エスコ
                    通常価格 18,390円 4,270円 23,310円 14,850円 15,700円 4,840円 12,530円 2,839円 7,920円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 透明糸入りシート 透明シート 養生シート 透明シート 養生シート 養生シート 養生シート 防炎メッシュシート 養生シート
                    形状 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ
                    透明 透明 透明 透明 透明 ホワイト 透明 - 透明
                    厚さ(mm) 0.3 0.3 - 0.25 - 0.1 0.3 0.25 -
                    材質 塩ビ(透明糸入り防炎加工) PVC 塩化ビニール ポリオレフィン エステル系、軟質塩化ビニール 塩化ビニール エステル系、軟質塩化ビニール - エステル系、軟質塩化ビニール

                    防風シート(ハトメ付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA911AF-51
                    EA911AF-52
                    EA911AF-64
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    幅×長さ
                    (m)
                    付属品

                    18,390円

                    ( 20,229円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    1.5×2Sカン(8個)

                    25,190円

                    ( 27,709円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    2×2Sカン(11個)

                    30,500円

                    ( 33,550円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    3×2.5Sカン(16個)

                    透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました