(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2030x0.30mm 耐油性ビニールシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2030x0.30mm 耐油性ビニールシート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,530円 ~ 44,130円
税込価格
13,783円 ~ 48,543円

・水洗いが簡単で汚れに強いです。・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    透明
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 材質:
    エステル系、軟質塩化ビニール
  • 詳細1:
    耐油タイプ
  • 網目寸法:
    20×20mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:軟質塩化ビニール+エステル系

規格表

型番
(mm)
長さ
(m)
厚み
(mm)
カラー
EA911AF-21A2,03050.3透明
EA911AF-22A2,030100.3透明
EA911AF-23A2,030200.3透明
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.03×5
約4.2kg

1個

12,530( 13,783円 )

2日目

一部当日出荷可能

2.03×10
約8.4kg

1個

23,140( 25,454円 )

2日目

一部当日出荷可能

2.03×20
約16.8kg

1個

44,130( 48,543円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・水洗いが簡単で汚れに強いです。
・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
・遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2030x0.30mm 耐油性ビニールシート

2030x0.30mm 耐油性ビニールシート

    制電性ビニールシート

    制電性ビニールシート

      1850×0.25mm 透明シート(非塩ビ製)

      1850×0.25mm 透明シート(非塩ビ製)

        [耐寒性]ビニールシート

        [耐寒性]ビニールシート

          0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)

          0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)

            ビニールシート(梨地白)

            ビニールシート(梨地白)

              耐寒シート フリゴソフト

              耐寒シート フリゴソフト

                耐候性ビニールシート

                耐候性ビニールシート

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アキレス エスコ
                  通常価格 12,530円 15,700円 14,850円 23,310円 4,270円 4,840円 26,272円 7,920円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 養生シート 養生シート 透明シート 養生シート 透明シート 養生シート 透明シート 養生シート
                  形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                  透明 透明 透明 透明 透明 ホワイト - 透明
                  厚さ(mm) 0.3 - 0.25 - 0.3 0.1 - -
                  材質 エステル系、軟質塩化ビニール エステル系、軟質塩化ビニール ポリオレフィン 塩化ビニール PVC 塩化ビニール - エステル系、軟質塩化ビニール

                  2030x0.30mm 耐油性ビニールシートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました