(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐候性ビニールシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AF-1A
耐候性ビニールシート 2030X0.15MMX 5M タイコウセイビニールシート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,920円
税込単価
8,712円

【特長】・水洗いが簡単で汚れに強いです。・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜...

詳細情報を確認する

型番

EA911AF-1A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:エステル系、軟質塩化ビニール
  • 耐候タイプ
  • 色:透明

規格表

型番幅(m)厚み(mm)長さ(m)
EA911AF-1A2.030.155
EA911AF-2A2.030.1510
EA911AF-3A2.030.1520
EA911AF-6A2.030.35
EA911AF-7A2.030.310
EA911AF-8A2.030.320
EA911AF-11A2.030.555
EA911AF-12A2.030.5510
 
商品情報を表示

EA911AF-1A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AF-1A

2.03×5
0.15
約2.3kg

1個

7,920( 8,712円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水洗いが簡単で汚れに強いです。
・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
・遮音効果、断熱性、ダストやムシなどの侵入防止効果があります。
・糸入りなので丈夫です。
・対候性が高く日光や雨などに対する耐久性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐候性ビニールシートの型番EA911AF-1Aのページです。
型番EA911AF-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐候性ビニールシート

耐候性ビニールシート

    915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製)

    915×0.3mm 透明フィルム(非塩ビ製)

      915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

      915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

        [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

        [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 7,920円 2,757円 1,870円 1,650円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 養生シート 透明シート 透明シート 透明シート
          形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
          透明 透明 半透明 透明
          材質 エステル系、軟質塩化ビニール PE+EVA+PE(3層構造) PVC PVC
          詳細1 耐候タイプ - - -

          耐候性ビニールシートのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA911AF-11A
          EA911AF-12A
          EA911AF-2A
          EA911AF-3A
          EA911AF-6A
          EA911AF-7A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          幅×長さ
          (m)
          厚さ
          (mm)
          重量

          18,480円

          ( 20,328円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          2.03×50.55約7.9kg

          34,060円

          ( 37,466円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          2.03×100.55約15.8kg

          14,880円

          ( 16,368円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          2.03×100.15約4.6kg

          27,040円

          ( 29,744円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          2.03×200.15約9.2kg

          11,880円

          ( 13,068円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          2.03×50.3約4.2kg

          21,840円

          ( 24,024円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          2.03×100.3約8.4kg

          透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました