(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,153円
税込単価
19,968円

【特長】・グラスファイバー100%のため、耐熱性、不燃性に優れています。・国土...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 厚さ(mm):
    0.27
  • 材質:
    基布:グラスファイバー100%、樹脂:PVC
  • 透光率:
    60%
  • 不燃材料認定番号:
    NM-2125
  • 防炎製品番号:
    F-21193

型番

EA911AF-105 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AF-105

1.1×5
1831.5g

1個

18,153( 19,968円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスファイバー100%のため、耐熱性、不燃性に優れています。
・国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバーの型番EA911AF-105のページです。
型番EA911AF-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

    2030x0.55mm 防虫・防炎シート

    2030x0.55mm 防虫・防炎シート

      TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐熱フェルト

      TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐熱フェルト

        0.25mm 防炎シート

        0.25mm 防炎シート

          遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

          遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

            耐火クロス カット品

            耐火クロス カット品

              2.7x3.6m 防炎養生シート

              2.7x3.6m 防炎養生シート

                防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

                防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

                  防虫・防炎 透明糸入りシート

                  防虫・防炎 透明糸入りシート

                    塩ビ防炎シート

                    塩ビ防炎シート

                      不燃認定両面シリコンコーティングシート

                      不燃認定両面シリコンコーティングシート

                        ライトクリアメッシュシート

                        ライトクリアメッシュシート

                          透光防炎シート

                          透光防炎シート

                            メーカー エスコ エスコ 菊地シート エスコ トラスコ中山 吉野 エスコ アキレス ユタカメイク 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業
                            通常価格 18,153円 24,260円 11,371円 1,402円 18,722円 8,333円 7,682円 20,235円 6,622円 5,577円 18,426円 3,954円 4,183円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート - - 防炎シート 防炎シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                            厚さ(mm) 0.27 0.55 2 0.25 0.38 約0.7 0.3 - 0.25 0.3 0.24 0.24 0.25
                            材質 基布:グラスファイバー100%、樹脂:PVC エステル系、軟質塩化ビニール - ポリエステル - - ポリエステル - - - - - -
                            透光率 60% - - - - - - - - - - - -

                            0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            保管場所の間仕切り部分に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/06
                            有機溶剤と燃えやすい物品との区画の間仕切り部分に使用しています。今回この商品は初めて購入しました。選んだポイントは価格、サイズ、切って貼れる使い勝手、不燃性である点です。シートの切断はカッターでしましたが、思ったより簡単に切れました。不燃性の検証はできていませんが必要があれば使い勝手が良いのでリピート購入を検討すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911AF-110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            重量

                            34,848円

                            ( 38,333円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.1×103663g

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました