(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防炎養生シート(1枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AE-6A
防炎養生シート(1枚) 1.8X3.6M ボウエンヨウジョウシート(1マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,330円
税込単価
5,863円

・シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。・防炎シートは燃えにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 材質:
    ナイロンターポリン
  • 詳細1:
    #6400
  • 入数:
    1枚
  • 引張強度:
    縦:440N/1cm、横:450N/1cm
  • 伸度:
    縦:16.0%、横:18.0%
  • 引裂強度:
    縦:90N/1cm、横:100N/1cm
  • ハトメサイズ:
    外径:17mm、内径:10mm
  • ハトメピッチ:
    45cm
  • 耐熱温度:
    70℃(150~200℃で溶けます。)※防炎シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。

型番

EA911AE-6A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA911AE-6A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AE-6A

1.8×3.6
約1.15kg

1個

5,330( 5,863円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
・防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
・建設工事現場の安全確保、環境の整備をより万全にするために適したシートです。
・ポリエステル糸に塩ビフィルムを貼り合せて加工したナイロンターポリン製シートはポリエチレン製シートよりも強力で長持ちします。
・木材・異形物などの養生、長時間の使用が可能で安全な防炎シートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎養生シート(1枚)の型番EA911AE-6Aのページです。
型番EA911AE-6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防炎養生シート(1枚)

防炎養生シート(1枚)

    2.7x3.6m 防炎養生シート

    2.7x3.6m 防炎養生シート

      防炎メッシュシート

      防炎メッシュシート

        白防炎シート(普及型)

        白防炎シート(普及型)

          0.25mm 防炎シート

          0.25mm 防炎シート

            透光防炎シート

            透光防炎シート

              防炎性フィルム フラーレ(防虫タイプ)

              防炎性フィルム フラーレ(防虫タイプ)

                透光防炎シート(ロールタイプ)

                透光防炎シート(ロールタイプ)

                  PEソフト防炎クロス

                  PEソフト防炎クロス

                    塩ビ防炎シート

                    塩ビ防炎シート

                      2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                      2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                        白防炎シート

                        白防炎シート

                          防炎シートα

                          防炎シートα

                            メーカー エスコ エスコ ユタカメイク ユタカメイク エスコ 萩原工業 アキレス 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 エスコ ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 5,330円 7,682円 4,558円 2,706円 1,402円 4,183円 32,478円 60,149円 31,712円 5,577円 24,260円 2,700円 19,225円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 防炎メッシュシート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート - 防炎シート 防炎シート 防炎シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ
                            ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト 半透明 オレンジ 半透明 ホワイト ホワイト イエロー ホワイト -
                            厚さ(mm) 0.3 0.3 - 0.25 0.25 0.25 - 0.25 0.22 0.3 0.55 - 0.3
                            材質 ナイロンターポリン ポリエステル - - ポリエステル - - - - - エステル系、軟質塩化ビニール - -

                            防炎養生シート(1枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911AE-7A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            重量

                            7,480円

                            ( 8,228円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8×5.4約1.75kg

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました