(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.25mm 防炎シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AE-26
0.25mm 防炎シート 5.4X7.2M ボウエンシート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,791円
税込単価
14,070円

【用途】・建築現場の安全確保や、環境整備を万全にするのに最な防炎シートです。【...

詳細情報を確認する

型番

EA911AE-26 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 防炎認定品
  • 材質:ポリエステル
  • サイズ:EA911AE-21/1.8×1.8m、EA911AE-22/1.8×3.4m、EA911AE-24/1.8×5.4m、EA911AE-25/3.6×5.4m、EA911AE-26/5.4×7.2m、EA911AE-27/10×10m
 
商品情報を表示

EA911AE-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AE-26

5.4×7.2

1個

12,791( 14,070円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・建築現場の安全確保や、環境整備を万全にするのに最な防炎シートです。
【特長】
・防炎認定品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.25mm 防炎シートの型番EA911AE-26のページです。
型番EA911AE-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.25mm 防炎シート

0.25mm 防炎シート

    防炎養生シート(1枚)

    防炎養生シート(1枚)

      2.7x3.6m 防炎養生シート

      2.7x3.6m 防炎養生シート

        900mm ステンレスシート(粘着)

        900mm ステンレスシート(粘着)

          0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

          0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

            透光防炎シート

            透光防炎シート

              防煙垂れ壁用不燃シート ハーフクリア

              防煙垂れ壁用不燃シート ハーフクリア

                塩ビ防炎シート

                塩ビ防炎シート

                  難燃シート(折りたたみタイプ)

                  難燃シート(折りたたみタイプ)

                    ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

                    ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

                      2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                      2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                        防炎性フィルム フラーレ(防虫タイプ)

                        防炎性フィルム フラーレ(防虫タイプ)

                          メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

                          メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 萩原工業 菊地シート 萩原工業 萩原工業 大中産業 エスコ アキレス トラスコ中山
                            通常価格 1,402円 5,330円 7,682円 2,270円 18,153円 4,183円 35,944円 5,577円 1,032円 7,818円 24,260円 32,478円 4,503円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   1日目~   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 防炎シート 養生シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート - 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎メッシュシート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ - ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ
                            ホワイト ホワイト ホワイト シルバー - 半透明 半透明 ホワイト グレー - イエロー オレンジ ホワイト
                            厚さ(mm) 0.25 0.3 0.3 0.13 0.27 0.25 0.27 0.3 0.12 1.23 0.55 - -
                            材質 ポリエステル ナイロンターポリン ポリエステル 基材:18-0ステンレススチール、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙、保護シート:ポリプロピレン 基布:グラスファイバー100%、樹脂:PVC - - - - - エステル系、軟質塩化ビニール - -

                            0.25mm 防炎シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911AE-21
                            EA911AE-22
                            EA911AE-24
                            EA911AE-25
                            EA911AE-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)

                            1,402円

                            ( 1,542円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8×1.8

                            2,106円

                            ( 2,317円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8×3.4

                            3,449円

                            ( 3,794円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8×5.4

                            6,028円

                            ( 6,631円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            3.6×5.4

                            33,681円

                            ( 37,049円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10×10

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました