(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.19mm 遮熱シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.19mm 遮熱シート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,450円 ~ 16,400円
税込価格
2,695円 ~ 18,040円

・遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。・屋外での塩ビパイプの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 厚み:
    0.19mm

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエチレン
型番サイズ(m)厚み(mm)
EA911AD-511.8×1.80.19
EA911AD-522.7×3.60.19
EA911AD-533.6×5.40.19
EA911AD-545.4×7.20.19
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.8×1.8m

1個

2,450( 2,695円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.7×3.6m

1個

5,010( 5,511円 )

1日目

一部当日出荷可能

3.6×5.4m

1個

8,320( 9,152円 )

1日目

一部当日出荷可能

5.4×7.2m

1個

16,400( 18,040円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
・屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.19mm 遮熱シート

0.19mm 遮熱シート

    620x360x390mm/47L クーラーボックス

    620x360x390mm/47L クーラーボックス

      クーラーボックス(31.7L/44.9L)

      クーラーボックス(31.7L/44.9L)

        サンシェード

        サンシェード

          195x255x35mm 強力保冷剤

          195x255x35mm 強力保冷剤

            クーラーボックス(19.3L/25L)

            クーラーボックス(19.3L/25L)

              640x420x450mm/60Lクーラーボックス

              640x420x450mm/60Lクーラーボックス

                シェード(Sカンタイプ)

                シェード(Sカンタイプ)

                  発泡クーラーボックス

                  発泡クーラーボックス

                    シェード(吸盤タイプ)

                    シェード(吸盤タイプ)

                      透明遮熱フィルムサーミオンクリア

                      透明遮熱フィルムサーミオンクリア

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アキレス
                        通常価格 2,450円 19,020円 6,329円 1,210円 1,720円 4,690円 24,000円 11,360円 1,440円 10,530円 73,967円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                        商品タイプ フィルム - - - - - - - - その他 フィルム
                        材質 ポリエチレン - - - - - - シート本体:ポリエステル防炎加工生地、塩化ビニール樹脂 - シート本体:ポリエステル防炎加工生地+塩化ビニール樹脂 -
                        厚み 0.19mm - - - - - - - - - -

                        0.19mm 遮熱シートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました