(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防炎メッシュシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AD-4
防炎メッシュシート【2個入り】 メッシュシート(2マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,590円
税込単価
12,749円

【特長】しわがつきにくく軽量です。【用途】建築工事用、トラックシートなど

詳細情報を確認する

型番

EA911AD-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA911AD-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AD-4

1.8×5.4

1パック

2個入り

11,590( 12,749円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
しわがつきにくく軽量です。
【用途】
建築工事用、トラックシートなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎メッシュシートの型番EA911AD-4のページです。
型番EA911AD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防炎メッシュシート

防炎メッシュシート

    0.25mm オレンジシート(#3000)

    0.25mm オレンジシート(#3000)

      0.4mm 反射シート(シルバー)

      0.4mm 反射シート(シルバー)

        エスコ OD色シート(#3000)

        エスコ OD色シート(#3000)

          0.25mm ホワイトシート(#3000)

          0.25mm ホワイトシート(#3000)

            0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

            0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

              0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)

              0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)

                ブルーシートロール

                ブルーシートロール

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                  通常価格 8,074円 1,679円 818円 5,820円 5,200円 12,921円 15,886円 1,857円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                  商品タイプ 防炎メッシュシート カラーシート - カラーシート 養生シート その他 養生シート ブルーシート
                  形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                  グリーン オレンジ - ODグリーン ホワイト - - ブルー
                  厚さ(mm) 0.52 0.25 - 0.25 0.25 0.6 0.6 -
                  目合(mm) 1 - - - - - - -

                  防炎メッシュシートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA911AD-2
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  幅×長さ
                  (m)

                  8,074円

                  ( 8,881円 )

                  2個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  1.8×3.6

                  ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました