(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.3mm ブルーシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AB-11
0.3mm ブルーシート【5個入り】 ブルーシート(3000/5マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,460円
税込単価
8,206円

防水性、耐候性に優れ、軽くて取扱いが便利です。・工事現場の周囲の張り付けに利用...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    約0.3~0.4
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 詳細2:
    ハトメ付
  • 入数:
    5枚

型番

EA911AB-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ハトメ付
  • 番手:11・12/#3000、13/#2000
  • 材質:ポリエチレン
  • 防水性、耐候性に優れ、軽くて取扱いが便利です
  • 工事現場の周囲の貼り付けに利用可
  • サイズ:EA911AB-11/1.8×3.6m、EA911AB-12/2.7×3.6m、EA911AB-13/3.6×5.4m
 
商品情報を表示

EA911AB-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
幅×長さ(m)
サイズ
厚み
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AB-11

ブルーシート
折りたたみタイプ
ブルー
1.8×3.6
-
-
#3000

1パック

5個入り

7,460( 8,206円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

防水性、耐候性に優れ、軽くて取扱いが便利です。
・工事現場の周囲の張り付けに利用可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.3mm ブルーシートの型番EA911AB-11のページです。
型番EA911AB-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.3mm ブルーシート

0.3mm ブルーシート

    0.15mm ブルーシート(#1500)

    0.15mm ブルーシート(#1500)

      ブルーシート(薄手タイプ) #1100

      ブルーシート(薄手タイプ) #1100

        迷彩色シート(#3000)

        迷彩色シート(#3000)

          ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)

          ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)

            ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

            ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

              エスコ OD色シート(#3000)

              エスコ OD色シート(#3000)

                防水ブルーシート

                防水ブルーシート

                  0.06mm ブルーシート

                  0.06mm ブルーシート

                    ブルーシート#2000/#2200/#3000

                    ブルーシート#2000/#2200/#3000

                      ブルーシート #3400

                      ブルーシート #3400

                        ブラックシート #2500

                        ブラックシート #2500

                          #3000 ブルーシート アルミハトメ

                          #3000 ブルーシート アルミハトメ

                            メーカー エスコ エスコ ミスミ エスコ ユタカメイク ユタカメイク エスコ トラスコ中山 エスコ コンドーテック ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク
                            通常価格 7,460円 5,390円 5,518円 1,610円 14,379円 32,631円 5,820円 660円 4,400円 625円 769円 1,161円 591円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            厚さ(mm) 約0.3~0.4 0.15 約0.1(±0.02) - 0.22 0.22 0.25 0.18 約0.06 - 0.25 0.18 約0.22
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - - ポリエチレン - ポリエチレン - - - -
                            詳細2 ハトメ付 ハトメ付 - - - - - - ハトメ付 - - - -
                            入数 5枚 - - - - - - - - - - - -

                            0.3mm ブルーシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911AB-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 形状 幅×長さ
                            (m)
                            サイズ 厚み 詳細1

                            10,900円

                            ( 11,990円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブルーシート折りたたみタイプブルー2.7×3.6--#3000

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました