(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保冷・保温シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AA-32
保冷・保温シート ホレイ・ホオンシート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,464円
税込単価
14,810円

・夏場の保冷効果と冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。・倉庫のカバー...

詳細情報を確認する

型番

EA911AA-32 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
  • 厚み:0.28mm
型番サイズ(m)
EA911AA-311.8×5
EA911AA-321.8×10
 
商品情報を表示

EA911AA-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AA-32

1.8×10

1個

13,464( 14,810円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・夏場の保冷効果と冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。
・倉庫のカバーや保冷・保温を必要とする現場などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保冷・保温シートの型番EA911AA-32のページです。
型番EA911AA-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保冷・保温シート

保冷・保温シート

    敷板 ニューストロングマット

    敷板 ニューストロングマット

      エンビシートエンボス

      エンビシートエンボス

        土間ポリシート

        土間ポリシート

          保温シート

          保温シート

            エンビシートピラマット

            エンビシートピラマット

              敷板 タフマット

              敷板 タフマット

                消防カバー

                消防カバー

                  エンビシートB山

                  エンビシートB山

                    エムエフ 養生シート

                    エムエフ 養生シート

                      養生シート 大地シート

                      養生シート 大地シート

                        1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

                        1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

                          両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート原反カットのみ 95cm×1m

                          両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート原反カットのみ 95cm×1m

                            メーカー エスコ SHINODA(篠田ゴム) エムエフ エムエフ エスコ エムエフ SHINODA(篠田ゴム) アズワン エムエフ エムエフ エムエフ エスコ 菊地シート
                            通常価格 7,239円 16,466円 6,844円 5,365円 1,150円 23,189円 55,842円 37,634円 24,216円 3,443円 3,657円 14,000円 18,228円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 養生シート 仮設マット - - 養生シート - 仮設マット 防炎シート - - 養生シート 養生シート 防炎シート
                            形状 ロールタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ
                            シルバー - 半透明 シルバー グリーン - グリーン その他 その他 - シルバー
                            厚さ(mm) 0.28 10 - - 8.0 1.8 17 - 2 - 0.15 約3 2
                            材質 アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン - - - PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン - - - - - - 表面:ポリエチレン、裏面:発泡ポリエチレン -

                            保冷・保温シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911AA-31
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)

                            7,239円

                            ( 7,963円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8×5

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました