(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.26mm UVシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911A-1
0.26mm UVシート UVシート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,960円
税込単価
7,656円

・UV剤を調合した耐候性のシートで、養生・野積カバーとして大切な荷物を保護しま...

詳細情報を確認する

型番

EA911A-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA911A-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911A-1

3.6×5.4
-

1個

6,960( 7,656円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・UV剤を調合した耐候性のシートで、養生・野積カバーとして大切な荷物を保護します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.26mm UVシートの型番EA911A-1のページです。
型番EA911A-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.26mm UVシート

0.26mm UVシート

    UVクリアシート

    UVクリアシート

      #4000 ODグリーンシート

      #4000 ODグリーンシート

        UVシート(#4000/OD色)

        UVシート(#4000/OD色)

          ターピーUVクロス #4000

          ターピーUVクロス #4000

            ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

            ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

              シルバー/ブラックシート #3000

              シルバー/ブラックシート #3000

                塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

                塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

                  耐水UVシート #7000

                  耐水UVシート #7000

                    メーカー エスコ エスコ ユタカメイク エスコ 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山
                    通常価格 6,960円 4,410円 1,433円 7,800円 58,360円 65,655円 572円 2,824円 5,025円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~  
                    商品タイプ UVシート UVシート UVシート UVシート - UVシート UVシート 透明シート UVシート
                    形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                    シルバー 透明 ODグリーン ODグリーン - ODグリーン その他 その他 -
                    厚さ(mm) 0.26 0.5 0.31 0.32 0.36 0.47 0.22 0.1 0.62
                    材質 ポリエチレン シート本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン - ポリエチレン - - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA911A-2
                    EA911A-3
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    幅×長さ
                    (m)
                    重量

                    13,700円

                    ( 15,070円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    5.4×7.2-

                    28,660円

                    ( 31,526円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    10×10約17kg

                    UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました