(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏み抜き防止板(ステンレス製)入りインソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA910ZA-2A
踏み抜き防止板(ステンレス製)入りインソール (L) フミヌキボウシイタイリインソール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,580円
税込単価
2,838円

・耐踏抜き性能…1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)・足...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA
  • 耐踏抜き性能:
    1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)

型番

EA910ZA-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA910ZA-2A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910ZA-2A

L:25.0~26.0cm

1個

2,580( 2,838円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐踏抜き性能…1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
・足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り
・かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール
・かかと部分に衝撃吸収パッド付
・抗菌・防臭で靴の中がさわやか

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

踏み抜き防止板(ステンレス製)入りインソールの型番EA910ZA-2Aのページです。
型番EA910ZA-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏み抜き防止板(ステンレス製)入りインソール

踏み抜き防止板(ステンレス製)入りインソール

    作業靴用中敷シートカップインソール

    作業靴用中敷シートカップインソール

      踏み抜き防止板入りインソール(ポリウレタン,ポリエステル)

      踏み抜き防止板入りインソール(ポリウレタン,ポリエステル)

        メーカー エスコ ミドリ安全 エスコ
        通常価格 2,580円 595円 1,220円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 中敷 中敷 中敷
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        耐油性 なし - なし
        静電気帯電防止機能 なし なし なし
        先芯 なし - なし

        踏み抜き防止板(ステンレス製)入りインソールのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA910ZA-1A
        EA910ZA-3A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ詳細

        2,580円

        ( 2,838円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        M:23.5~24.5cm

        2,580円

        ( 2,838円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        LL:26.5~28.0cm

        靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました