(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2WAYサンダル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2WAYサンダル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,860円 ~ 4,980円
税込価格
5,346円 ~ 5,478円

・ベルトを後ろに回すとフィット感が増します。ベルト取りはずし可能・インソールに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    甲部:合成皮革、ソール:ウレタン、インソール:発泡ウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒系
ブラック
25.5~26.5cm

1個

4,980( 5,478円 )

1日目

一部当日出荷可能

黒系
ブラック
26.5~27.5cm

1個

4,980( 5,478円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベルトを後ろに回すとフィット感が増します。ベルト取りはずし可能
・インソールに弾力性のある発泡ウレタンを使用しています。
・かかと部にカウンターがあり、フィット感があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2WAYサンダル

2WAYサンダル

    サンダル(弾力性インソール)

    サンダル(弾力性インソール)

      サンダル(カウンター付)

      サンダル(カウンター付)

        サンダル インソール滑り止め付(ブラック25.5-28cm,チョコ25-26cm)

        サンダル インソール滑り止め付(ブラック25.5-28cm,チョコ25-26cm)

          サンダル(本革/黒)

          サンダル(本革/黒)

            プロスニーカー(ハイカット)

            プロスニーカー(ハイカット)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 4,860円 3,790円 4,070円 3,130円 4,500円 5,370円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ -
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し -
              耐油性 なし なし なし なし なし -
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし -
              先芯 なし なし なし なし なし -

              スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました