(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダル(滑り止めインソール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンダル(滑り止めインソール)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,700円
税込価格
1,870円

・インソールにスベリ止のドットが付いています。・超軽量サンダルです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    甲部:合成皮革、インソール:合成皮革、ソール:ウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
重量
カラー詳細
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
茶系
約270g(Lサイズで)
チョコ
4E
Lサイズ(25.5~26.0cm)

1個

1,700( 1,870円 )

2日目

一部当日出荷可能

茶系
-
チョコ
-
LLサイズ(26.0~27.0cm)

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・インソールにスベリ止のドットが付いています。
・超軽量サンダルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダル(滑り止めインソール)

サンダル(滑り止めインソール)

    サンダル(ブラック,ブラウン L,LLサイズ)

    サンダル(ブラック,ブラウン L,LLサイズ)

      サンダル(カウンター付)

      サンダル(カウンター付)

        サンダル(本革/黒)

        サンダル(本革/黒)

          サンダル(弾力性インソール)

          サンダル(弾力性インソール)

            サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)

            サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,700円 1,660円 4,070円 4,500円 3,790円 2,910円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
              耐油性 なし なし なし なし なし なし
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし
              先芯 なし なし なし なし なし なし

              サンダル(滑り止めインソール)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました