(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダル 抗菌衛生(ブラウン,カーキ Lサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA910SJ-2
サンダル 抗菌衛生(ブラウン,カーキ Lサイズ) (L) サンダル(コウキンエイセイ/カーキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

上履、下履兼用抗菌サンダルです。【材質】軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    茶系
  • 先芯:
    なし
  • 重量:
    約500g
  • 材質:
    軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
  • サイズ詳細:
    Lサイズ(25.8cm)
  • 耐熱温度:
    50~60℃(80~90°で溶け出す可能性があります)

型番

EA910SJ-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA910SJ-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910SJ-2

カーキ

1個

1,090( 1,199円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
【材質】軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダル 抗菌衛生(ブラウン,カーキ Lサイズ)の型番EA910SJ-2のページです。
型番EA910SJ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダル 抗菌衛生(ブラウン,カーキ Lサイズ)

サンダル 抗菌衛生(ブラウン,カーキ Lサイズ)

    サンダル(抗菌衛生)

    サンダル(抗菌衛生)

      24~27cm 靴中敷

      24~27cm 靴中敷

        プロスニーカー(ハイカット)

        プロスニーカー(ハイカット)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,090円 1,120円 1,347円 5,370円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ スリッパ スリッパ 中敷 -
          規格 規格無し 規格無し 規格無し -
          耐油性 なし なし なし -
          静電気帯電防止機能 なし なし なし -
          カラー 茶系 - - -

          サンダル 抗菌衛生(ブラウン,カーキ Lサイズ)のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          トイレのサンダル
          評価 4.0満足度:4.02020/12/01
          トイレのサンダルとして購入しました。
          安価で抗菌対応でしたのでよかったです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          EA910SG-2
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          カラー詳細

          1,090円

          ( 1,199円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          ブラウン

          スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました