(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円

【商品仕様】・上履、下履兼用抗菌サンダルです。・材質…軟質発泡塩化ビニール(P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    茶系
  • サイズ(cm):
    26
  • 先芯:
    なし
  • 重量:
    約500g
  • カラー詳細:
    ブラウン
  • 材質:
    軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
  • サイズ詳細:
    Lサイズ(26.0cm)
  • 耐熱温度:
    50~60℃(80~90°で溶け出す可能性があります)

型番

EA910S-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910S-22

1個

1,070( 1,177円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・上履、下履兼用抗菌サンダルです。
・材質…軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
・サイズ…Lサイズ(26.0cm)
・カラー…ブラウン
・耐熱温度…50/60℃
80/90°で溶け出す可能性があります。
・重量…約500g
・JAN:4518340614512

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)の型番EA910S-22のページです。
型番EA910S-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)

[L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)

    サンダル 抗菌衛生(ブラウン,カーキ Lサイズ)

    サンダル 抗菌衛生(ブラウン,カーキ Lサイズ)

      [L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

      [L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

        サンダル(抗菌衛生)

        サンダル(抗菌衛生)

          [LL] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

          [LL] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

            サンダル(本革/黒)

            サンダル(本革/黒)

              サンダル(弾力性インソール)

              サンダル(弾力性インソール)

                サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)

                サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,070円 1,090円 1,070円 1,120円 1,030円 4,500円 3,790円 2,910円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                  耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし
                  カラー 茶系 茶系 灰系 - 灰系 黒系 黒系 -

                  [L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました