(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円

【商品仕様】・上履、下履兼用抗菌サンダルです。・材質…軟質発泡塩化ビニール(P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    灰系
  • サイズ(cm):
    26
  • 先芯:
    なし
  • 重量:
    約500g
  • カラー詳細:
    メタリック
  • 材質:
    軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
  • サイズ詳細:
    Lサイズ(26.0cm)
  • 耐熱温度:
    50~60℃(80~90°で溶け出す可能性があります)

型番

EA910S-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910S-2

1個

1,070( 1,177円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・上履、下履兼用抗菌サンダルです。
・材質…軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
・サイズ…Lサイズ(26.0cm)
・カラー…メタリック
・耐熱温度…50/60℃
80/90°で溶け出す可能性があります。
・重量…約500g
・JAN:4518340614451

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)の型番EA910S-2のページです。
型番EA910S-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

[L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

    [LL] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

    [LL] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

      [L] サンダル(抗菌衛生/ブラック)

      [L] サンダル(抗菌衛生/ブラック)

        スニーカー(マジック式/ブラック)

        スニーカー(マジック式/ブラック)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,070円 1,030円 1,070円 2,714円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ -
          規格 規格無し 規格無し 規格無し -
          耐油性 なし なし なし -
          静電気帯電防止機能 なし なし なし -
          カラー 灰系 灰系 黒系 -

          [L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました