(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長靴(天然ゴム・ネイビー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA910LL-25A
長靴(天然ゴム・ネイビー) 25.0CM ナガグツ(テンネンゴム ネイビー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円

履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付です。サイズ:25〜28cm長さ(最長)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 重量:
    約850g(26.0cm片足で)
  • カラー詳細:
    ネイビー
  • 材質:
    天然ゴム、裏:メリヤス
  • 幅:
    3E
  • 長さ:
    36.5cm(26.0cmで)

型番

EA910LL-25A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA910LL-25A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910LL-25A

25

1個

4,750( 5,225円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付です。
サイズ:25〜28cm
長さ(最長):36.5cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長靴(天然ゴム・ネイビー)の型番EA910LL-25Aのページです。
型番EA910LL-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長靴(天然ゴム・ネイビー)

長靴(天然ゴム・ネイビー)

    防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm

    防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 27.0cm

      防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

      防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

        メーカー エスコ ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 4,750円 9,872円 9,872円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
        商品タイプ 作業靴 安全靴 安全靴
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        形状 長靴 長靴 長靴
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 なし なし なし

        長靴(天然ゴム・ネイビー)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA910LL-26A
        EA910LL-27A
        EA910LL-28A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)

        4,750円

        ( 5,225円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        26

        4,750円

        ( 5,225円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        27

        4,750円

        ( 5,225円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        28

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました