(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スニーカー(マジック式/ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スニーカー(マジック式/ホワイト)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

【特長】軽量設計です。【用途】軽作業用として最適です。サイズ:24〜28cm

詳細情報を確認する

  • 幅:
    3E

型番

EA910FB-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
重量
カラー詳細
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910FB-24

作業靴
規格無し
短靴
なし
なし
マジック式
白系
24
なし
400g(サイズ:25cm、1足当り)
ホワイト
甲部:合成皮革、ソール:EVA+ラバー

1個

2,714( 2,985円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
軽量設計です。
【用途】
軽作業用として最適です。
サイズ:24〜28cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スニーカー(マジック式/ホワイト)の型番EA910FB-24のページです。
型番EA910FB-24に関する仕様情報を記載しております。

スニーカー(マジック式/ホワイト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました