(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スニーカー(マジック式/ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA910FA-24
スニーカー(マジック式/ブラック) 24.0CM スニーカー(マジックシキ/ブラック)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

【特長】軽量設計です。【用途】軽作業用として最適です。サイズ:24〜28cm

詳細情報を確認する

  • 幅:
    3E

型番

EA910FA-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA910FA-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
重量
カラー詳細
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910FA-24

作業靴
規格無し
短靴
なし
なし
マジック式
黒系
24
なし
400g(サイズ:25cm、1足当り)
ブラック
甲部:合成皮革、ソール:EVA+ラバー

1個

2,714( 2,985円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
軽量設計です。
【用途】
軽作業用として最適です。
サイズ:24〜28cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スニーカー(マジック式/ブラック)の型番EA910FA-24のページです。
型番EA910FA-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スニーカー(マジック式/ブラック)

スニーカー(マジック式/ブラック)

    スニーカー(マジック式/ホワイト)

    スニーカー(マジック式/ホワイト)

      静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー

      静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー

        ワイド樹脂先芯入り ハイカットスニーカー (建設業向け)

        ワイド樹脂先芯入り ハイカットスニーカー (建設業向け)

          安全作業靴 クレオスプラス #830 踏めるくん

          安全作業靴 クレオスプラス #830 踏めるくん

            メーカー エスコ エスコ ミドリ安全 ミドリ安全 丸五
            通常価格 2,714円 2,714円 6,215円 7,895円 3,739円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
            3E 3E - - -

            スニーカー(マジック式/ブラック)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA910FA-24.5
            EA910FA-25.5
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
            (cm)
            先芯 重量 カラー詳細 材質

            2,714円

            ( 2,985円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            作業靴規格無し短靴なしなしマジック式黒系24.5なし400g(サイズ:25cm、1足当り)ブラック甲部:合成皮革、ソール:EVA+ラバー

            2,714円

            ( 2,985円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            作業靴規格無し短靴なしなしマジック式黒系25.5なし400g(サイズ:25cm、1足当り)ブラック甲部:合成皮革、ソール:EVA+ラバー

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました