(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,760円
税込単価
50,336円

【商品仕様】・アルミ合金製・最大使用荷重…100kgf・全長…700/1200...

詳細情報を確認する

型番

EA905MR-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ仮設足場板(伸縮タイプ)最大使用質量(kg)100
全長(mm)700~1200重量3.6kg
306mm長さ調整700mm・950mm・1200mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905MR-1

1個

45,760( 50,336円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミ合金製
・最大使用荷重…100kgf
・全長…700/1200mm
・長さ調整…700mm・950mm・1200mm
・幅…306mm
・重量…3.6kg
・JAN:4518340618695

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)の型番EA905MR-1のページです。
型番EA905MR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

    伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

    伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

      Φ42.7/48.6mm 単クランプ

      Φ42.7/48.6mm 単クランプ

        足場板(アルミ製)

        足場板(アルミ製)

          φ42.7/48.6mm シートクランプ

          φ42.7/48.6mm シートクランプ

            34×380mm/140×140mm ジャッキベース

            34×380mm/140×140mm ジャッキベース

              アルステージ AD/AS型

              アルステージ AD/AS型

                φ42.7/48.6mm 養生クランプ

                φ42.7/48.6mm 養生クランプ

                  ブラケット(仮設足場用)

                  ブラケット(仮設足場用)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 長谷川工業 エスコ エスコ
                    通常価格 45,760円 54,150円 484円 6,030円 769円 2,570円 8,239円 595円 6,353円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) 単管用クランプ 仮設足場板 単管用クランプ その他 仮設足場板 単管用クランプ その他
                    最大使用質量(kg) 100 120 - 120 - - - - -
                    全長(mm) 700~1200 - - - - - - - -
                    重量 3.6kg - 0.36kg - 0.4kg 3.3kg - 0.44kg -
                    306mm 276mm - 240mm - - - - -

                    0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                    閉じる

                    比較リスト