(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA905MD-1B
伸縮足場板(アルミ製)幅276mm 1.41-2.40M シンシュクアシバイタ(アルミセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
54,150円
税込単価
59,565円

【特長】・両面使用可能・30mmピッチで伸縮自在・両面には滑り止めラバーを装着...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板(伸縮タイプ)
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 詳細1:
    アルミ合金製
  • 詳細2:
    2点支持
  • 詳細3:
    両面使用可能
  • 幅:
    276mm

型番

EA905MD-1B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルミ合金製
  • 最大使用荷重:120kg
型番全長(m)支持点数重量
EA905MD-1B1.41~2.4029.8kg
EA905MD-2B1.56~2.70210.6kg
EA905MD-3B2.01~3.60213.1kg
EA905MD-4B2.40~4.02215.3kg
 
商品情報を表示

EA905MD-1B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905MD-1B

1410~2400
9.8kg

1個

54,150( 59,565円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面使用可能
・30mmピッチで伸縮自在
・両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮足場板(アルミ製)幅276mmの型番EA905MD-1Bのページです。
型番EA905MD-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

    0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

    0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

      伸縮式足場板 (スベリ止め付)  VSSR-H

      伸縮式足場板 (スベリ止め付) VSSR-H

        足場板(アルミ製)

        足場板(アルミ製)

          アルステージ AD/AS型

          アルステージ AD/AS型

            30mm ネットクランプ

            30mm ネットクランプ

              ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

              ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

                片面使用型足場板 STCR

                片面使用型足場板 STCR

                  シートクランプ

                  シートクランプ

                    足場クッション(ボイドレス)

                    足場クッション(ボイドレス)

                      80×240×40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)

                      80×240×40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)

                        メーカー エスコ エスコ アルインコ エスコ 長谷川工業 エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション コンドーテック アラオ エスコ
                        通常価格 54,150円 45,760円 34,142円 6,030円 8,239円 2,280円 48,718円 10,817円 594円 258円 718円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板 仮設足場板 単管用クランプ 仮設足場板 仮設足場板 その他 単管用オプション その他
                        最大使用質量(kg) 120 100 120 120 - - 100 120 - - -
                        詳細1 アルミ合金製 - - 仮設工業会認定品 - - - - - - -
                        詳細2 2点支持 - - アルミ合金製 - - - - - - -
                        詳細3 両面使用可能 - - - - - - - - - -

                        伸縮足場板(アルミ製)幅276mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA905MD-2B
                        EA905MD-3B
                        EA905MD-4B
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        全長
                        (mm)
                        重量

                        57,580円

                        ( 63,338円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        1560~270010.6kg

                        55,210円

                        ( 60,731円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        2010~360013.1kg

                        60,620円

                        ( 66,682円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        一部当日出荷可能

                        2400~402015.3kg

                        足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました