(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場板(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足場板(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,030円 ~ 17,750円
税込価格
6,633円 ~ 19,525円

【特長】仮設足場用部材、仮設工業会認定品のアルミ合金製足場板です。【幅】240...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 詳細1:
    仮設工業会認定品
  • 詳細2:
    アルミ合金製
  • 幅:
    240mm

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番全長(m)支持点数重量(kg)
EA905MC-1122.5
EA905MC-2223.8
EA905MC-3335.7
EA905MC-4437.6

図面

EA905MC-4

足場板(アルミ製) 図面

注意・禁止事項

【注意】
体重と荷物の合計質量が最大使用荷重を超える使い方は、重大な事故になる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
重量
支持点数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
2.5kg
2

1個

6,030( 6,633円 )

1日目

一部当日出荷可能

2000
3.8kg
2

1個

10,220( 11,242円 )

1日目

一部当日出荷可能

3000
5.7kg
3

1個

14,650( 16,115円 )

1日目

一部当日出荷可能

4000
7.6kg
3

1個

17,750( 19,525円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
仮設足場用部材、仮設工業会認定品のアルミ合金製足場板です。
【幅】240mm【最大使用荷重】120kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場板(アルミ製)

足場板(アルミ製)

    アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

    アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

      アルステージ AD/AS型

      アルステージ AD/AS型

        伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

        伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

          0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

          0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

            足場吊りチェーン

            足場吊りチェーン

              ジャッキベース 09101

              ジャッキベース 09101

                片面使用型足場板 STCR

                片面使用型足場板 STCR

                  30mm ネットクランプ

                  30mm ネットクランプ

                    単管ジョイント(直線)

                    単管ジョイント(直線)

                      ブラケット(仮設足場用)

                      ブラケット(仮設足場用)

                        Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                        Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                          シートクランプ

                          シートクランプ

                            メーカー エスコ アルインコ 長谷川工業 エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック ピカコーポレイション エスコ 大洋製器工業 エスコ エスコ コンドーテック
                            通常価格 6,030円 9,028円 8,239円 54,150円 45,760円 1,816円 2,432円 10,817円 2,280円 470円 6,353円 484円 594円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) その他 その他 仮設足場板 単管用クランプ 単管用ジョイント その他 単管用クランプ その他
                            最大使用質量(kg) 120 120 - 120 100 - - 120 - - - - -
                            詳細1 仮設工業会認定品 - - アルミ合金製 - - - - - - 仮設足場部材 - -
                            詳細2 アルミ合金製 - - 2点支持 - - - - - - - - -
                            240mm - - 276mm 306mm - - - - - - - -

                            足場板(アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました