(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークプラットフォーム/オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークプラットフォーム/オプション

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,380円 ~ 7,610円
税込価格
5,918円 ~ 8,371円

【特長】・折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用可能・キャスター付で運搬が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【EA905EH-1:ワークプラットホーム】

ワークプラットフォーム/オプション  仕様1

足場や小物置きとして使うことができます。

  • 足場サイズ:290×280mm
  • 最大使用荷重:120kg
  • スチール製

【EA905EH-2:ツールトレー】

ワークプラットフォーム/オプション  仕様2

円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります

  • サイズ:305(W)×457(D)×127(H)mm
  • 重量:1.36kg
  • 最大使用荷重:11kg
  • マグネット皿付きで釘やナットが落ちません
  • 工具落下防止ゴムバンド付

【EA905EH-3:ウォールホルダー】

ワークプラットフォーム/オプション  仕様3

壁面作業での安全性を高めます

  • サイズ:幅1,320mm
  • 重量:2.64kg
  • 材質:アルミ

【EA905EH-4:ツールホルダー】

ワークプラットフォーム/オプション  仕様4

脚立・はしごに各種工具を収納できます

  • サイズ:使用時 300(W)×200(D)×180(H)mm/折りたたみ時 300(W)×120(D)×200(H)mm
  • 重量:440g

【EA905EH-5:ペイントコンテナ】

ワークプラットフォーム/オプション  仕様5

塗料を直接、コンテナに入れることができ、使用後は塗料を乾かし、はがすことができます

  • サイズ:412(W)×270(D)×250(H)mm
  • 重量:720g
  • 容量:3.79L
  • 材質:特殊プラスチック
  • 脚立に取り付けることができます
  • 持ち運び用のハンドルと自立用スタンド付
  • 最大使用荷重:6.8kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細1
最大使用荷重
重量
材質
詳細2
足場サイズ
サイズ
容量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
120kg
-
スチール
-
290×280mm
-
-
ワークプラットフォーム

1個

5,380( 5,918円 )

1日目

一部当日出荷可能

EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
11kg
1.36kg
-
落下防止ゴムバンド付
-
305(W)×457(D)×127(H)mm
-
ツールトレー

1個

6,160( 6,776円 )

1日目

一部当日出荷可能

EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
-
2.64kg
アルミ
-
-
幅1320mm
-
ウォールホルダー

1個

7,610( 8,371円 )

1日目

一部当日出荷可能

EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
-
440g
-
-
-
使用時:300(W)×200(D)×180(H)mm、折畳時:300(W)×120(D)×200(H)mm
-
ツールホルダー

1個

5,770( 6,347円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用可能
・キャスター付で運搬がカンタン
・足で踏むだけで水平調整できるビルトレインレベラー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークプラットフォーム/オプション

ワークプラットフォーム/オプション

    はしご用上部カバー(2個)

    はしご用上部カバー(2個)

      電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)

      電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)

        ピカ 滑り止め端具ユニット 1~3PRO用

        ピカ 滑り止め端具ユニット 1~3PRO用

          三連はしご(アルミ製)

          三連はしご(アルミ製)

            ピカ 滑り止め端具ユニット

            ピカ 滑り止め端具ユニット

              ピカ 頂部端具 1~2PRO用

              ピカ 頂部端具 1~2PRO用

                脚伸縮式2連はしご 出角入角ブラケット

                脚伸縮式2連はしご 出角入角ブラケット

                  安全フック(2個組)

                  安全フック(2個組)

                    ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                    ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                      アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

                      アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

                        はしご(JOB・CSM)用固定フック

                        はしご(JOB・CSM)用固定フック

                          ハセガワ アルミ製ロフト昇降用はしご LD1 手摺

                          ハセガワ アルミ製ロフト昇降用はしご LD1 手摺

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ エスコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 5,380円 11,010円 24,730円 11,217円 113,710円 10,601円 4,600円 12,107円 14,440円 23,617円 70,816円 11,704円 15,463円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   14日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション - オプション -

                            ワークプラットフォーム/オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました