(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティーステップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA905EB-90
セフティーステップ 0.91M/4ダン セフティーステップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
41,790円
税込単価
45,969円

【特長】・緩やかな傾斜と幅広ステップで昇降しやすい安全設計!・少し場所を変えた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    136
  • 天板サイズ(mm):
    360×230
  • 材質:
    アルミ合金製(耐食材質)

型番

EA905EB-90 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 天板サイズ:360×230mm
  • アルミ合金製(耐食材質)
  • 最大使用荷重:136kg
セフティーステップ  仕様

規格表

型番天板高さ
(m)
全高
(m)
段数折りたたみサイズ
(W)×(D)×(H)mm
設置寸法
(W)×(D)mm
重量
(kg)
EA905EB-450.460.872450×120×800530×6006.8
EA905EB-680.681.093450×120×1,120530×8509.0
EA905EB-900.911.314450×120×1,420530×1,20011.2
 
商品情報を表示

EA905EB-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数
重量
折りたたみサイズ
全高(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905EB-90

0.91
4段
11.2kg
450(W)×120(D)×1420(H)mm
1.31

1個

41,790( 45,969円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩やかな傾斜と幅広ステップで昇降しやすい安全設計!
・少し場所を変えたい時に便利なキャスター付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティーステップの型番EA905EB-90のページです。
型番EA905EB-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティーステップ

セフティーステップ

    踏台(滑り止めグリップ付)

    踏台(滑り止めグリップ付)

      折りたたみ式作業台

      折りたたみ式作業台

        作業台(右手すり付)

        作業台(右手すり付)

          作業台(左手すり付)

          作業台(左手すり付)

            作業台(3方手すり付)

            作業台(3方手すり付)

              600x340x300mm 踏 台(アルミ製)

              600x340x300mm 踏 台(アルミ製)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 27,860円 8,220円 50,130円 60,037円 65,040円 100,500円 25,650円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                最大使用質量(Kg) 136 100 150 150 150 150 150
                天板サイズ(mm) 360×230 238(W)×135(D) 400×400 600×340 600×340 600×340 600×340
                材質 アルミ合金製(耐食材質) アルミ製 - アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金 -

                セフティーステップのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA905EB-45
                EA905EB-68
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                天板高さ
                (m)
                段数 重量 折りたたみサイズ 全高(m)

                27,860円

                ( 30,646円 )
                1個 あり

                1日目

                0.462段6.8kg450(W)×120(D)×800(H)mm0.87

                34,400円

                ( 37,840円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                0.683段9.0kg450(W)×120(D)×1120(H)mm1.09

                踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました