(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場台(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA905DJ-1
足場台(アルミ製) 0.55M アシバダイ(アルミセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,780円
税込単価
16,258円

【特長】・アルミ合金製・コンパクトな折りたたみ式・天板両端に転落予防プレート付

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 種類:
    足場台
  • 詳細1:
    折りたたみ式
  • 最大使用荷重:
    100kgf
  • 踏面幅:
    40mm
  • 材質:
    アルミ合金
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)

型番

EA905DJ-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

足場台(アルミ製) 取扱説明書-1足場台(アルミ製) 取扱説明書-2足場台(アルミ製) 取扱説明書-3足場台(アルミ製) 取扱説明書-4足場台(アルミ製) 取扱説明書-5足場台(アルミ製) 取扱説明書-6足場台(アルミ製) 取扱説明書-7足場台(アルミ製) 取扱説明書-8
 
商品情報を表示

EA905DJ-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
天板サイズ(mm)
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
設置寸法(W)×(D)mm
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905DJ-1

0.55
880×300
2
4.7
925×407×140
407×1238
PXGV-510FK

1個

14,780( 16,258円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製
・コンパクトな折りたたみ式
・天板両端に転落予防プレート付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台(アルミ製)の型番EA905DJ-1のページです。
型番EA905DJ-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場台(アルミ製)

足場台(アルミ製)

    エスコ 足場台(調整脚付)

    エスコ 足場台(調整脚付)

      足場台(伸縮式・調整脚付)

      足場台(伸縮式・調整脚付)

        足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

        足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

          足場台(調整脚・キャスター付)

          足場台(調整脚・キャスター付)

            83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

            83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

              可搬式作業台 DWJ型

              可搬式作業台 DWJ型

                Proシリーズ 足場台 DL

                Proシリーズ 足場台 DL

                  4脚アジャスト式 足場台

                  4脚アジャスト式 足場台

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション
                    通常価格 14,200円 32,670円 60,020円 128,880円 65,110円 50,730円 122,902円 52,800円 74,250円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                    商品タイプ その他 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ
                    最大使用質量(kg) 100 100 120 150 150 100 150 120 120
                    種類 足場台 - - - - - - - -
                    詳細1 折りたたみ式 アルミ合金製 アルミ合金製 仮設工業会認定品 仮設工業会認定品 - - - -
                    最大使用荷重 100kgf 100kgf 120kgf 150kgf 150kgf 100kgf - - -

                    足場台(アルミ製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA905DJ-0.5
                    EA905DJ-2
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    天板高さ
                    (m)
                    天板サイズ(mm) 段数 重量(kg) 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 設置寸法(W)×(D)mm メーカー型番

                    14,200円

                    ( 15,620円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    0.55300×65124.2407×696×175407×1008PXGV507FK

                    16,330円

                    ( 17,963円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    0.8880×30035.3925×453×180453×1391PXGV-910FK

                    足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました