(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場台(伸縮式・調整脚付)

型番:EA905DG-3A
足場台(伸縮式・調整脚付) ハシゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
66,640円 55,531円
税込単価
73,304円 61,084円

【特長】・脚の長さが調節できます。材質:アルミ合金製最大使用荷重:120kg

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天板・脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 詳細1:
    アルミ合金製
  • 最大使用荷重:
    120kgf
  • 天板幅:
    236mm

型番

EA905DG-3A 解除

Loading...

図面

EA905DG-1A

足場台(伸縮式・調整脚付) EA905DG-1A図面

EA905DG-2A

足場台(伸縮式・調整脚付) EA905DG-2A図面

EA905DG-3A

足場台(伸縮式・調整脚付) EA905DG-3A図面
商品情報を表示

EA905DG-3Aの仕様・寸法情報

商品タイプ天板・脚部伸縮タイプ最大使用質量(kg)120
天板高さ(m)0.86~1.26詳細1アルミ合金製
最大使用荷重120kgf天板幅236mm
重量(kg)13.9折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm1266×423×180
天板長さ1.18~1.76m - -

型番リスト

型番
天板高さ(m)
重量(kg)
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
天板長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905DG-3A

0.86~1.26
13.9
1266×423×180
1.18~1.76m

1個

66,640円

55,531

( 61,084円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚の長さが調節できます。
材質:アルミ合金製
最大使用荷重:120kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

足場台(伸縮式・調整脚付)の型番EA905DG-3Aのページです。
型番EA905DG-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場台(伸縮式・調整脚付)

足場台(伸縮式・調整脚付)

    足場台(アルミ製)

    足場台(アルミ製)

      足場台(調整脚・キャスター付)

      足場台(調整脚・キャスター付)

        可搬式作業台 DWJ型

        可搬式作業台 DWJ型

          足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

          足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

            足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

            足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

              Proシリーズ 足場台 DL

              Proシリーズ 足場台 DL

                83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

                83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

                  エスコ 足場台(調整脚付)

                  エスコ 足場台(調整脚付)

                    四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                    四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                      足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                      足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                        メーカー エスコ エスコ エスコ ピカコーポレイション ナカオ エスコ 長谷川工業 エスコ エスコ アズワン アルインコ
                        通常価格 60,020円 14,200円 65,110円 122,902円 29,592円 128,880円 52,800円 50,730円 32,670円 46,844円 40,725円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~  
                        商品タイプ 天板・脚部伸縮タイプ その他 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ
                        最大使用質量(kg) 120 100 150 150 100 150 120 100 100 100 100
                        詳細1 アルミ合金製 折りたたみ式 仮設工業会認定品 - - 仮設工業会認定品 - - アルミ合金製 - -
                        最大使用荷重 120kgf 100kgf 150kgf - - 150kgf - 100kgf 100kgf - -
                        天板幅 236mm - - - - - - - 280mm - -

                        足場台(伸縮式・調整脚付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA905DG-1A
                        EA905DG-2A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        天板高さ
                        (m)
                        重量(kg) 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 天板長さ

                        60,020円

                        ( 66,022円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        0.59~0.8511.51116×375×1801.03~1.46m

                        64,220円

                        ( 70,642円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        0.59~0.8512.11266×375×1491.18~1.76m
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        天板高さ
                        (m)
                        重量(kg) 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 天板長さ

                        足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト