(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA905DF-13
足場台(取手4本・調整脚・キャスター付) ハシゴ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
128,880円
税込単価
141,768円

【特長】・アルミ合金製・スライド式手がかり棒4本付・20mm単位で脚の長さが調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 詳細1:
    仮設工業会認定品
  • 最大使用荷重:
    150kgf
  • 詳細2:
    Φ50キャスター付(片側2輪)
  • 手がかり棒:
    4本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA905DF-13 解除

Loading...

図面

EA905DF-13

足場台(取手4本・調整脚・キャスター付) EA905DF-13図面

EA905DF-14

足場台(取手4本・調整脚・キャスター付) EA905DF-14図面
商品情報を表示

EA905DF-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
折りたたみサイズ
天板サイズ(mm)
段数
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905DF-13

1.12~1.48
1700(L)×680(W)×180(H)mm
520(W)×1560(L)
4
23.6

1個

128,880( 141,768円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製
・スライド式手がかり棒4本付
・20mm単位で脚の長さが調節できます。
・φ50mmキャスター付(片側2輪)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)の型番EA905DF-13のページです。
型番EA905DF-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

    足場台(調整脚・キャスター付)

    足場台(調整脚・キャスター付)

      [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

      [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

        足場台(調整脚・セーフティーガード付)

        足場台(調整脚・セーフティーガード付)

          足場台(調整脚付)仮設工業会認定品

          足場台(調整脚付)仮設工業会認定品

            83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

            83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

              0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

              0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

                足場台(伸縮式・調整脚付)

                足場台(伸縮式・調整脚付)

                  1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台

                  1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台

                    エスコ 足場台(調整脚付)

                    エスコ 足場台(調整脚付)

                      足場台(アルミ製)

                      足場台(アルミ製)

                        足場台(調整脚付)天板両端に転落予防プレート付

                        足場台(調整脚付)天板両端に転落予防プレート付

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 128,880円 65,110円 122,020円 175,490円 65,270円 50,730円 81,820円 60,020円 375,870円 32,670円 14,200円 26,750円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ その他 脚部伸縮タイプ その他 -
                          最大使用質量(kg) 150 150 150 150 150 100 120 120 200 100 100 -
                          詳細1 仮設工業会認定品 仮設工業会認定品 仮設工業会認定品 仮設工業会認定品 仮設工業会認定品 - - アルミ合金製 - アルミ合金製 折りたたみ式 アルミ合金製
                          最大使用荷重 150kgf 150kgf - - - 100kgf 120kgf 120kgf - 100kgf 100kgf -
                          詳細2 Φ50キャスター付(片側2輪) アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 - - - - - - -

                          足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA905DF-14
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          天板高さ
                          (m)
                          折りたたみサイズ 天板サイズ(mm) 段数 重量(kg)

                          146,130円

                          ( 160,743円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          1.46~1.821720(L)×800(W)×280(H)mm520(W)×1560(L)526.9

                          足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました