(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場台(調整脚・キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA905DF-1
足場台(調整脚・キャスター付) ハシゴ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
65,110円
税込単価
71,621円

【特長】キャスター付、仮設工業会認定品のアルミ合金製足場板です。調整式のため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 詳細1:
    仮設工業会認定品
  • 最大使用荷重:
    150kgf
  • 詳細2:
    アルミ合金製
  • 詳細3:
    Φ75キャスター付(片側2輪)

型番

EA905DF-1 解除

Loading...

図面

EA905DF-1

足場台(調整脚・キャスター付) EA905DF-1図面

EA905DF-3

足場台(調整脚・キャスター付) EA905DF-3図面

EA905DF-4A

足場台(調整脚・キャスター付) EA905DF-4A図面
 
商品情報を表示

EA905DF-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
設置サイズ
踏面幅
踏さん数
重量(kg)
天板サイズ(W)×(D)mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905DF-1

0.51~0.67
520~562(W)×1445~1537(D)mm
42mm
2
9.2
400×982
1080×520×180

1個

65,110( 71,621円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
キャスター付、仮設工業会認定品のアルミ合金製足場板です。
調整式のため、20mm単位で脚の長さが調整できます。
-4A、-5Aはスライド式手がかり棒が4本付いています。
キャスターはφ75mmキャスターが片側2輪に付いています。
【最大使用荷重】150kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台(調整脚・キャスター付)の型番EA905DF-1のページです。
型番EA905DF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場台(調整脚・キャスター付)

足場台(調整脚・キャスター付)

    83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

    83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

      エスコ 足場台(調整脚付)

      エスコ 足場台(調整脚付)

        足場台(アルミ製)

        足場台(アルミ製)

          足場台(伸縮式・調整脚付)

          足場台(伸縮式・調整脚付)

            足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

            足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)

              富士 F12-19Rアウトリガー

              富士 F12-19Rアウトリガー

                可搬式作業台 DWJ型

                可搬式作業台 DWJ型

                  4脚アジャスト式 足場台

                  4脚アジャスト式 足場台

                    足場台 アルミ製・プロ用

                    足場台 アルミ製・プロ用

                      LG ワークステップ

                      LG ワークステップ

                        足場台 PXGV

                        足場台 PXGV

                          DWG用手すり

                          DWG用手すり

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 藤本工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション トラスコ中山 長谷川工業 アズワン ピカコーポレイション
                            通常価格 65,110円 50,730円 32,670円 14,200円 60,020円 128,880円 8,360円 122,902円 74,250円 18,775円 7,717円 17,501円 72,149円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   10日目~   1日目  
                            商品タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ その他 その他 その他 その他
                            最大使用質量(kg) 150 100 100 100 120 150 - 150 120 150 - 100 -
                            詳細1 仮設工業会認定品 - アルミ合金製 折りたたみ式 アルミ合金製 仮設工業会認定品 - - - - - - -
                            最大使用荷重 150kgf 100kgf 100kgf 100kgf 120kgf 150kgf - - - - - - -
                            詳細2 アルミ合金製 - - - - Φ50キャスター付(片側2輪) - - - - - - -

                            足場台(調整脚・キャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA905DF-2
                            EA905DF-3
                            EA905DF-4A
                            EA905DF-5A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            設置サイズ 踏面幅 踏さん数 重量(kg) 天板サイズ(W)×(D)mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

                            72,380円

                            ( 79,618円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            0.66~0.96558~635(W)×1832~1993(D)mm42mm210.9400×12901390×560×180

                            80,410円

                            ( 88,451円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            0.92~1.22620~697(W)×1971~2132(D)mm42mm313400×12901380×620×180

                            106,040円

                            ( 116,644円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.2~1.6693~794(W)×2345~2558(D)mm42.6mm418.7400×1510690×1600×180

                            127,620円

                            ( 140,382円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            1.39~1.79840~941(W)×2506~2719(D)mm42mm421.2500×15701660×840×180

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました