(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

繩ばしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

繩ばしご

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
47,790円 ~ 49,830円
税込価格
52,569円 ~ 54,813円

【特長】・横桟に蛍光表示付で周囲が暗くても視認性が高く安全です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 詳細1:
    (蛍光避難ハシゴ)
  • 材質:
    横桟:アルミ合金製、縦棒(縄):ビニロン3打ち(Φ12)、吊下げ金具:鉄
  • 詳細2:
    (財)日本消防設備安全センター認定品
  • 静荷重:
    横桟:引張強度2000N、縦棒:引張強度13400N、吊下げ金具:引張強度:11800N

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量(kg)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.0
5.9

1個

47,790( 52,569円 )

1日目

一部当日出荷可能

9.0
8.5

1個

49,830( 54,813円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横桟に蛍光表示付で周囲が暗くても視認性が高く安全です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

繩ばしご

繩ばしご

    避難はしご(折り畳み式)

    避難はしご(折り畳み式)

      ピカ 公団はしご SWC型

      ピカ 公団はしご SWC型

        2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

        2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

          1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

          1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

            0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

            0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

              スーパーライダー SL

              スーパーライダー SL

                伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

                伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

                  1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

                  1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

                    1連はしご JXV-S

                    1連はしご JXV-S

                      二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

                      二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

                        伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

                        伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

                          一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

                          一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

                            メーカー エスコ エスコ ピカコーポレイション エスコ エスコ エスコ アルインコ エスコ エスコ アルインコ エスコ エスコ アルインコ
                            通常価格 47,790円 24,440円 56,871円 23,800円 45,020円 50,900円 100,824円 91,380円 106,200円 22,515円 47,810円 94,250円 27,394円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 1連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご 1連はしご
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品
                            詳細1 (蛍光避難ハシゴ) - - Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 - - - ショルダーベルト付属 - - - - -
                            材質 横桟:アルミ合金製、縦棒(縄):ビニロン3打ち(Φ12)、吊下げ金具:鉄 アルミ、スチール - - - アルミ合金 - アルミ合金製(アルマイト加工) - - アルミ合金製 アルミ合金製 -
                            詳細2 (財)日本消防設備安全センター認定品 - - - - - - - - - - - -

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました