(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台(両手すり付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台(両手すり付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
81,250円 ~ 93,610円
税込価格
89,375円 ~ 102,971円

【特長】・工場や倉庫などでの作業に最適・アルミ合金製でがっちりした踏台・最大使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 詳細1:
    アルミ合金製
  • 折りたたみサイズ:
    折りたたみ不可
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 天板サイズ(mm):
    600×340
  • 踏み面サイズ:
    最上段:600×340mm、その他の段:600×240mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

EA903XG-60

作業台(両手すり付) 図面

EA903XG-80

作業台(両手すり付) 図面

EA903XG-90

作業台(両手すり付) 図面
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数
全高(m)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6
2
1.5
12.5

1個

88,970( 97,867円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.8
2
1.7
13.5

1個

81,250( 89,375円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.9
3
1.8
16.2

1個

93,610( 102,971円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や倉庫などでの作業に最適
・アルミ合金製でがっちりした踏台
・最大使用荷重100kgf

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台(両手すり付)

作業台(両手すり付)

    作業台(右手すり付)

    作業台(右手すり付)

      作業台(3方手すり付)

      作業台(3方手すり付)

        作業台(左手すり付)

        作業台(左手すり付)

          520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)

          520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)

            踏台 PFC/PFW

            踏台 PFC/PFW

              ピカ 上わく付き踏台 PFD型

              ピカ 上わく付き踏台 PFD型

                折りたたみ式作業台(天板500ⅹ500mm)

                折りたたみ式作業台(天板500ⅹ500mm)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ
                  通常価格 81,250円 60,037円 100,500円 65,040円 68,780円 7,601円 11,000円 68,560円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 4日目~   6日目   1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                  最大使用質量(Kg) 150 150 150 150 150 100 100 150
                  詳細1 アルミ合金製 - - - - - - アルミ合金製
                  折りたたみサイズ 折りたたみ不可 - - - 1966(L)×804(W)×217(H)mm - - -
                  ※注意 【お客様組立品】 - - - - - - -

                  作業台(両手すり付)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  社内用
                  評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                  社内作業用に使用しています。必要なスペックを満たしていたことと、安価でしたので購入を決めました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました