(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台(右手すり付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台(右手すり付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
53,760円 ~ 83,970円
税込価格
59,136円 ~ 92,367円

【特長】・軽くて・ガッチリ・安定した作業台です・本体はグラつき・ガタつきを抑え...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板サイズ(mm):
    600×340
  • 材質:
    アルミ合金製
  • 踏みざん幅:
    240mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は一部お客様組み立て品です。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数
全高(m)
設置寸法(W)×(D)mm
重量(kg)
踏みざん間隔
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6
2段
1.5
600×580
10.4
300mm
4550061245279

1個

53,760( 59,136円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.8
2段
1.7
600×580
11.4
400mm
4550061245286

1個

59,920( 65,912円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.9
3段
1.8
600×820
14.1
300mm
4548745415179

1個

83,970( 92,367円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて・ガッチリ・安定した作業台です
・本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています
・下部の接続稈は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造となっており、高い評価を得ています
・昇降・作業が安全に行なえる右手すり付
【用途】
・工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は一部お客様組み立て品です。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台(右手すり付)

作業台(右手すり付)

    作業台(左手すり付)

    作業台(左手すり付)

      作業台(3方手すり付)

      作業台(3方手すり付)

        作業台(両手すり付)

        作業台(両手すり付)

          作業台(アルミ合金製)

          作業台(アルミ合金製)

            作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

            作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

              作業台(バネ・キャスター付)

              作業台(バネ・キャスター付)

                踏台(アルミ製)

                踏台(アルミ製)

                  セフティーステップ

                  セフティーステップ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 53,760円 65,040円 100,500円 81,250円 41,090円 56,130円 53,758円 37,430円 27,860円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                    最大使用質量(Kg) 150 150 150 150 150 150 - 160 136
                    天板サイズ(mm) 600×340 600×340 600×340 600×340 600×340 - - 520×350 360×230
                    材質 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金 - - - アルミ合金製 - アルミ合金製(耐食材質)
                    踏みざん幅 240mm 240mm - - - - 200mm - -

                    作業台(右手すり付)のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    検査時に
                    評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                    他のサイトを色々と見てヒットした商品を検討し、価格が手頃だったので選定しました。女性が室内で使用していますが、持ち運びがしやすくて軽いです。移動する時にタイヤが付いていたらもっと便利です。耐久性も問題はなく満足しています。使い終わったら除菌をしています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました