(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式作業台(天板500ⅹ500mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903XC-120
折りたたみ式作業台(天板500ⅹ500mm) 500X500MM/1.20M/4ダン サギョウダイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
68,560円
税込単価
75,416円

・後脚部には車輪がついています。・候脚部には車輪(φ100mm)がついているの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 機能:
    キャスター
  • 詳細1:
    アルミ合金製
  • 天板サイズ(mm):
    500×500

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA903XC-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA903XC-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903XC-120

1.2
4
16.8

1個

68,560( 75,416円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・後脚部には車輪がついています。
・候脚部には車輪(φ100mm)がついているので、前側を少し持ち上げることで作業台の移動が楽に行えます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業台(天板500ⅹ500mm)の型番EA903XC-120のページです。
型番EA903XC-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式作業台(天板500ⅹ500mm)

折りたたみ式作業台(天板500ⅹ500mm)

    309x255mm 踏台(アルミ製)

    309x255mm 踏台(アルミ製)

      踏台 アルミ合金製(アルマイト加工)

      踏台 アルミ合金製(アルマイト加工)

        作業台(右手すり付)

        作業台(右手すり付)

          作業台(3方手すり付)

          作業台(3方手すり付)

            作業台(両手すり付)

            作業台(両手すり付)

              作業台(左手すり付)

              作業台(左手すり付)

                折りたたみステップ OSU-3

                折りたたみステップ OSU-3

                  踏台 PFC/PFW

                  踏台 PFC/PFW

                    520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)

                    520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン ピカコーポレイション エスコ
                      通常価格 68,560円 10,560円 3,540円 60,037円 100,500円 81,250円 65,040円 6,038円 7,601円 68,780円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   6日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                      最大使用質量(Kg) 150 100 100 150 150 150 150 - 100 150
                      機能 キャスター - - - - - - - - -
                      詳細1 アルミ合金製 - アルミ合金製(アルマイト加工) - - アルミ合金製 - - - -
                      天板サイズ(mm) 500×500 309×255 276×160 600×340 600×340 600×340 600×340 - - 520×400

                      折りたたみ式作業台(天板500ⅹ500mm)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA903XC-150
                      EA903XC-180
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      天板高さ
                      (m)
                      段数 重量
                      (kg)

                      76,190円

                      ( 83,809円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      一部当日出荷可能

                      1.5518.8

                      92,210円

                      ( 101,431円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      1.8620.9

                      踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました