(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.26m 脚立(絶縁)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.26m 脚立(絶縁)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
83,700円
税込単価
92,070円

【商品仕様】・最大使用荷重…100kgf・材質…支柱:FRP、ステップ:アルミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    2.26
  • 段数:
    8
  • 折りたたみサイズ:
    760(W)×185(D)×2420(H)mm
  • 設置寸法(W)×(D)mm:
    751×1575
  • 重量:
    13.1kg
  • 材質:
    支柱:FRP、ステップ:アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA903SA-3 解除

Loading...

製品仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903SA-3

1個

83,700( 92,070円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大使用荷重…100kgf
・材質…支柱:FRP、ステップ:アルミ合金
・耐電圧は75,000V。電気絶縁性に優れています。
・耐電圧試験成績書付
・天板高さ…2.26m
・重量…13.1kg
・折りたたみサイズ(W×D×H)…760×185×2420mm
・JAN:4518340683457

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2.26m 脚立(絶縁)の型番EA903SA-3のページです。
型番EA903SA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.26m 脚立(絶縁)

2.26m 脚立(絶縁)

    1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

    1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

      踏台

      踏台

        脚立(アルミ製)

        脚立(アルミ製)

          脚立(アウトリガー一体型)

          脚立(アウトリガー一体型)

            はしご兼用脚立(アルミ製)

            はしご兼用脚立(アルミ製)

              脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

              脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

                はしご兼用脚立(調整脚)

                はしご兼用脚立(調整脚)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 83,700円 51,280円 34,160円 50,650円 55,030円 10,360円 37,710円 21,380円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 専用脚立 はしご兼脚立 - 専用脚立 専用脚立 はしご兼脚立 専用脚立 はしご兼脚立
                  最大使用質量(kg) 100 100 - 100 - 100 160 100
                  天板高さ(m) 2.26 1.68 - - - - - -
                  段数 8 6 - - - - - -
                  折りたたみサイズ 760(W)×185(D)×2420(H)mm 645(W)×170(D)×1810(H)mm - - - - - -

                  標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました