(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご兼用脚立(調整脚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はしご兼用脚立(調整脚)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,380円
税込単価
23,518円

【特長】・足4本が4mm単位で300mmまで長さ調節ができますので、凹凸状態の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板サイズ:
    300×154mm
  • 四脚伸縮長:
    4mm単位で300mmまで
  • 材質:
    アルミ合金製

型番

EA903FC-90 解除

Loading...

図面

EA903FC-210

はしご兼用脚立(調整脚) 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
脚立長(m)
使用最大高さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903FC-90

0.61~0.90
1.30~1.90
3
4.7
410(W)×150(D)×670(H)mm
412~461×505~670
0.64~0.94
0.61~0.90
4.7kg

1個

21,380( 23,518円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足4本が4mm単位で300mmまで長さ調節ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立(調整脚)の型番EA903FC-90のページです。
型番EA903FC-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はしご兼用脚立(調整脚)

はしご兼用脚立(調整脚)

    はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

    はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

      はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

      はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

        脚立(アルミ製)

        脚立(アルミ製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 21,380円 37,090円 31,880円 50,650円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          商品タイプ はしご兼脚立 - はしご兼脚立 専用脚立
          最大使用質量(kg) 100 - 100 100
          天板サイズ 300×154mm 332×154mm 251×160mm 251×160mm
          四脚伸縮長 4mm単位で300mmまで - - -
          材質 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製

          はしご兼用脚立(調整脚)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA903FC-120
          EA903FC-150
          EA903FC-180
          EA903FC-210
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          天板高さ
          (m)
          はしご全長
          (m)
          段数 重量(kg) 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm 脚立長(m) 使用最大高さ(m) 重量

          25,180円

          ( 27,698円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          0.90~1.191.90~2.5045.6460(W)×150(D)×970(H)mm461~509×670~8350.94~1.230.90~1.195.6kg

          28,670円

          ( 31,537円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          1.19~1.472.50~3.0956.5510(W)×150(D)×1270(H)mm509~558×835~9991.23~1.531.19~1.476.5kg

          31,450円

          ( 34,595円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          1.47~1.763.09~3.6967.5560(W)×150(D)×1570(H)mm558~607×999~11641.53~1.831.47~1.767.5kg

          37,050円

          ( 40,755円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          1.76~2.053.69~4.2978.4610(W)×150(D)×1860(H)mm607~656×1164~13291.83~2.131.47~1.768.4kg

          はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました