(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903F-120
はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚) ハシゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
37,090円 32,728円
税込単価
40,799円 36,001円

・足4本が5mm単位で長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。

詳細情報を確認する

  • 天板サイズ:
    332×154mm
  • 材質:
    アルミ合金製
  • 商品詳細種別:
    調整脚

型番

EA903F-120 解除

Loading...

製品特長・仕様

はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番天板高さ
(m)
はしご長
(m)
段数折りたたみサイズ
(W)×(D)×(H)
mm
設置寸法
(W)×(D)
mm
最大使用荷重(kg)踏ざん幅
(mm)
天板サイズ
(mm)
材質仕様重量
(kg)
EA903F-1201.23~1.732.59~3.495570×160×1,320574~908×
650~1,150
10043332×154アルミ合金製はしご兼用脚立8.5
EA903F-1501.52~1.953.19~4.096620×160×1,620623~1,073×
699~1,315
10043332×154アルミ合金製はしご兼用脚立9.6
EA903F-1801.81~2.243.79~4.697670×160×1,920672~1,238×
748~1,480
10043332×154アルミ合金製はしご兼用脚立10.8
EA903F-2402.38~2.83-9780×170×2,530770~1,533×
847~1,792
10043332×154アルミ合金製脚立専用15

外形図

はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚) 外形図
 
商品情報を表示

EA903F-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最大使用質量(kg)
天板高さ(m)
はしご全長(m)
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
脚立長(m)
使用最大高さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903F-120

はしご兼脚立
100
1.23~1.73
2.59~3.49
5
8.5
570(W)×160(D)×1320(H)mm
574~908×650~1150
1.28~1.73
1.23~1.66
8.5kg

1個

37,090円

32,728

( 36,001円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・足4本が5mm単位で長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)の型番EA903F-120のページです。
型番EA903F-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

    はしご兼用脚立(調整脚)

    はしご兼用脚立(調整脚)

      脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

      脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

        はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

        はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

          伸縮式はしご兼用脚立(ワイドステップ)

          伸縮式はしご兼用脚立(ワイドステップ)

            脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

            脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 37,090円 21,380円 37,710円 31,880円 29,210円 15,700円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              天板サイズ 332×154mm 300×154mm 330×142mm 251×160mm 251×160mm -
              材質 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製
              商品詳細種別 調整脚 - - - - -

              はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA903F-150
              EA903F-180
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 最大使用質量
              (kg)
              天板高さ
              (m)
              はしご全長
              (m)
              段数 重量(kg) 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm 脚立長(m) 使用最大高さ(m) 重量

              48,590円

              ( 53,449円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              はしご兼脚立1001.52~1.953.19~4.0969.6620(W)×160(D)×1620(H)mm623~1073×699~13151.58~2.031.52~1.959.6kg

              45,670円

              ( 50,237円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              はしご兼脚立1001.81~2.243.79~4.69710.8670(W)×160(D)×1920(H)mm672~1238×748~14801.88~2.331.52~1.9510.8kg

              はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました