(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

正面・左側手すり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903BM-52
正面・左側手すり ショウメンヅケカタテスリ(EA903BM-3ヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
48,060円
税込単価
52,866円

・作業台は別売です。・側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細1:
    作業台は別売
  • 詳細2:
    アルミ合金製
  • 詳細3:
    左右共通

型番

EA903BM-52 解除

Loading...

図面

EA903BM-52

正面・左側手すり 図面1(1)
正面・左側手すり 図面1(2)

EA903BM-53

正面・左側手すり 図面2(1)
正面・左側手すり 図面2(2)

EA903BM-54

正面・左側手すり 図面3(1)
正面・左側手すり 図面3(2)
商品情報を表示

EA903BM-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(kg)
適合作業台
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903BM-52

5.6
EA903BM-3(取付位置の変更で使用可能です)

1個

48,060( 52,866円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・作業台は別売です。
・側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

正面・左側手すりの型番EA903BM-52のページです。
型番EA903BM-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

正面・左側手すり

正面・左側手すり

    左側手すり

    左側手すり

      左右・正面手すり

      左右・正面手すり

        作業台CSBC-S用片手すり

        作業台CSBC-S用片手すり

          作業台CSBC用オプション 踏ざん幅木

          作業台CSBC用オプション 踏ざん幅木

            ピカ DWS用アウトリガーセット

            ピカ DWS用アウトリガーセット

              アルインコ HBW用追加手摺 3.18m

              アルインコ HBW用追加手摺 3.18m

                折りたたみ式作業台 AG型

                折りたたみ式作業台 AG型

                  アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

                  アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

                    作業台フルセット手すり CSBC-S用

                    作業台フルセット手すり CSBC-S用

                      作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                      作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                        作業台CMT用フルセット手すりセット

                        作業台CMT用フルセット手すりセット

                          メーカー エスコ エスコ エスコ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                          通常価格 48,060円 26,360円 59,640円 30,998円 5,228円 81,813円 23,256円 40,088円 156,465円 83,941円 113,891円 93,241円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目~   4日目   6日目   12日目   1日目~   18日目~   8日目~   14日目~   14日目~  
                          商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 作業用踏台 - 作業用踏台 -
                          その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - - オプション - -
                          詳細1 作業台は別売 作業台は別売 作業台は別売 - - - - - - - - -
                          詳細2 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 - - - - - - - - -
                          詳細3 左右共通 左右共通 - - - - - - - - - -

                          正面・左側手すりのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA903BM-53
                          EA903BM-54
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          重量
                          (kg)
                          適合作業台

                          48,500円

                          ( 53,350円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          6.4EA903BM-4A(取付位置の変更で使用可能です)

                          60,380円

                          ( 66,418円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          一部当日出荷可能

                          7EA903BM-5A(取付位置の変更で使用可能です)

                          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました