(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)【4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,680円
税込単価
5,148円

【商品仕様】・適用作業台…EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    360g/セット
  • 適用作業台:
    EA903BM-2~-5A、EA903BN-1~-23、EA903BR-2~-4
  • アンカー用穴サイズ:
    Φ12mm
  • 入数:
    4個

型番

EA903BL-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903BL-23

1パック

4個入り

4,680( 5,148円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用作業台…EA903BM-2/-5A、
EA903BN-1/-23、
EA903BR-2/-4用
・アルミ合金製
・アンカー用穴サイズ…直径12mm
・重量…360g/セット
・アンカーボルトは付属されていません。
・入数…4個
・JAN:4518340196735

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)の型番EA903BL-23のページです。
型番EA903BL-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)

アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)

    作業台CSBC用オプション アンカー取付金具 4個セット

    作業台CSBC用オプション アンカー取付金具 4個セット

      専用スプリングキャスター(EA903BR-101~-106、EA903BM-2)

      専用スプリングキャスター(EA903BR-101~-106、EA903BM-2)

        正面・左側手すり

        正面・左側手すり

          左側手すり

          左側手すり

            作業台(バネ・キャスター付)

            作業台(バネ・キャスター付)

              アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

              アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

                左右・正面手すり

                左右・正面手すり

                  TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                  TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                    ピカ DWS用アウトリガー

                    ピカ DWS用アウトリガー

                      ピカ DWS用アウトリガーセット

                      ピカ DWS用アウトリガーセット

                        500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

                        500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

                          メーカー エスコ アルインコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ
                          通常価格 4,680円 5,133円 22,490円 48,060円 26,360円 53,758円 14,820円 59,640円 22,461円 41,250円 81,813円 24,610円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 作業用踏台 関連商品 関連商品 作業用踏台 関連商品 関連商品 作業用踏台
                          その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - - - -
                          重量 360g/セット - - - - - 740g/セット - - - - -
                          適用作業台 EA903BM-2~-5A、EA903BN-1~-23、EA903BR-2~-4 - EA903BR-101~-106、EA903BM-2 - - - EA903BM-2~-5A、EA903BP-23~-49、EA903BR-101~-122 - - - - -
                          アンカー用穴サイズ Φ12mm - - - - - - - - - - -

                          アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました