(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)【4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,820円
税込単価
16,302円

【商品仕様】・適用作業台…EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    740g/セット
  • 適用作業台:
    EA903BM-2~-5A、EA903BP-23~-49、EA903BR-101~-122
  • 材質:
    先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール
  • 入数:
    4個
  • 調整高さ:
    0~45mm

型番

EA903BL-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903BL-22

1パック

4個入り

14,820( 16,302円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用作業台…EA903BM-2/-5A、
EA903BN-1/-23、
EA903BR-2/-4用
・材質…先端:エチレンプロビレンゴム、
本体:スチール
・調整高さ…0/45mm
・調整高「0」の時でも、取付前より天板高さが28mm高くなります。
・重量…740g/セット
・入数…4個
・JAN:4518340192362

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)の型番EA903BL-22のページです。
型番EA903BL-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

    作業台CSBC用オプション アジャスター 4個セット

    作業台CSBC用オプション アジャスター 4個セット

      作業台フルセット手すり CSBC-S用

      作業台フルセット手すり CSBC-S用

        正面・左側手すり

        正面・左側手すり

          エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

          エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

            作業台CSBC-S用片手すり

            作業台CSBC-S用片手すり

              左右・正面手すり

              左右・正面手すり

                左側手すり

                左側手すり

                  アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

                  アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

                    踏み台

                    踏み台

                      作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                      作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                        作業台フルセット手すり

                        作業台フルセット手すり

                          専用スプリングキャスター(EA903BR-101~-106、EA903BM-2)

                          専用スプリングキャスター(EA903BR-101~-106、EA903BM-2)

                            メーカー エスコ アルインコ アルインコ エスコ エレクター アルインコ エスコ エスコ アルインコ アイリスオーヤマ アルインコ アルインコ エスコ
                            通常価格 14,820円 18,750円 83,941円 48,060円 14,670円 30,998円 59,640円 26,360円 156,465円 3,307円 113,891円 58,521円 22,490円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   8日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 18日目~   1日目   14日目~   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 - 関連商品 作業用踏台 関連商品 関連商品 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション - - - オプション オプション
                            重量 740g/セット - - - - - - - - - - - -
                            適用作業台 EA903BM-2~-5A、EA903BP-23~-49、EA903BR-101~-122 - - - - - - - - - - - EA903BR-101~-106、EA903BM-2
                            材質 先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール - - - - - - - - - - - -

                            アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました