(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚立・足場台クッション(2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脚立・足場台クッション(2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円

【商品仕様】・サイズ…113(W)×108(D)×40(H)mm・材質…ポリエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    クッション
  • 入数:
    2個
  • サイズ:
    113(W)×108(D)×40(H)mm
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • メーカー型番:
    PRCV-1

型番

EA903AZ-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AZ-50

1パック

2個入り

2,190( 2,409円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…113(W)×108(D)×40(H)mm
・材質…ポリエチレン
・脚立や足場台の接触や転倒による傷つきを軽減します。
・入数…2個
・JAN:4548745981254

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立・足場台クッション(2個)の型番EA903AZ-50のページです。
型番EA903AZ-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚立・足場台クッション(2個)

脚立・足場台クッション(2個)

    脚立用脚カバー(底面突起付)

    脚立用脚カバー(底面突起付)

      滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1

      滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1

        脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎

        脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎

          脚立カバー

          脚立カバー

            ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション

            ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション

              ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)

              ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)

                キャタツアンダーバッグ

                キャタツアンダーバッグ

                  自在脚端具

                  自在脚端具

                    デンサン ハシゴトップカバー

                    デンサン ハシゴトップカバー

                      脚立用脚カバー (滑り止め付)

                      脚立用脚カバー (滑り止め付)

                        2段踏み台 NF-560/360

                        2段踏み台 NF-560/360

                          踏台(PFD・CTB) 2段~5段

                          踏台(PFD・CTB) 2段~5段

                            メーカー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 アルインコ 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション DENSAN アルインコ DENSAN トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 2,190円 2,228円 2,933円 2,404円 2,139円 4,444円 19,228円 2,808円 2,587円 1,951円 1,524円 7,200円 17,248円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - -
                            その他 オプション - - - - - - オプション - - - - -
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 クッション - - - - - - - - - - - -
                            入数 2個 - - - - - - - - - - - -

                            脚立・足場台クッション(2個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました