(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏台(手すり付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903AN-2
踏台(手すり付き) 0.78M/3ダンフミダイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,220円
税込単価
25,542円

【特長】・SGマーク(製品安全協会)取得商品・手すり付で安全・折りたたんでコン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 詳細1:
    アルミ合金製
  • 詳細2:
    SGマーク(製品安全協会)取得商品
  • 天板サイズ(mm):
    259×254

型番

EA903AN-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番天板高さ
(m)
全高
(m)
段数折りたたみサイズ
(W)×(D)×(H)
mm
設置寸法
(W)×(D)
mm
天板サイズ
(mm)
材質最大使用荷重(kg)踏ざん幅
(mm)
重量
(kg)
EA903AN-20.781.343494×114×1,447495×818259×254アルミ合金製100643.4
EA903AN-31.071.634537×114×1,756537×1,030259×254アルミ合金製100644.0
 
商品情報を表示

EA903AN-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数
全高(m)
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
設置寸法(W)×(D)mm
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AN-2

0.78
3
1.34
494×114×1447
495×818
3.4

1個

23,220( 25,542円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SGマーク(製品安全協会)取得商品
・手すり付で安全
・折りたたんでコンパクト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

踏台(手すり付き)の型番EA903AN-2のページです。
型番EA903AN-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏台(手すり付き)

踏台(手すり付き)

    脚立(アルミ製)

    脚立(アルミ製)

      踏台

      踏台

        三脚脚立 GMF型(園芸用)

        三脚脚立 GMF型(園芸用)

          1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

          1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

            専用脚立(ワイドステップ)

            専用脚立(ワイドステップ)

              脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

              脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

                専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                  はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

                  はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

                    はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

                    はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ ピカコーポレイション エスコ エスコ エスコ 長谷川工業 エスコ エスコ
                      通常価格 23,220円 50,650円 34,160円 174,199円 51,280円 17,140円 15,700円 28,790円 45,160円 31,880円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 作業用踏台 - 作業用踏台 - - - - - - -
                      最大使用質量(Kg) 100 - 150 - - - - - - -
                      詳細1 アルミ合金製 - アルミ合金製 - - - - - - -
                      詳細2 SGマーク(製品安全協会)取得商品 - - - - - - - - -
                      天板サイズ(mm) 259×254 - 250×250 - - - - - - -

                      踏台(手すり付き)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA903AN-3
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      天板高さ
                      (m)
                      段数 全高(m) 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 設置寸法(W)×(D)mm 重量
                      (kg)

                      30,500円

                      ( 33,550円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      1.0741.63537×114×1756537×10304

                      踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました